(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 460.38 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
4600BK-3 SALE
4600CL-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 463.71

฿ 403.98

SELF-MELTING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีดำ 418-4769 52 1 ม้วน

฿ 460.38

฿ 403.98

SELF-MELTING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน โปร่งใส ชัดเจน 418-4777 57 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    25
  • ความยาว(ม.)
    3
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.5
  • แรง กาว
    33 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • สเปค 2
    เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ความหน่วงไฟ UL510
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -60 ถึง 260
  • ความแข็งแรงในการสลายไฟฟ้า
    8000 โวลต์
  • วัสดุฐาน
    ยางซิลิโคน
  • ฟิล์ม ป้องกันฟิวชั่น
    โพลีเอสเตอร์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป ซ่อมนี้สามารถใช้ซ่อมรอยรั่วของ น้ำมัน น้ำรั่วและอากาศรั่วได้ทันที
[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการซ่อมแซมฉุกเฉินวัตถุ จำเป็นสำหรับการจัดการอุปกรณ์ไม่ทิ้งคราบ กาว ใด ๆ และยังเหมาะสำหรับการยึดชั่วคราว
·เมื่อติดทับ เทป จะ ฟิวส์ เข้ากับตัวเองแม้จะปิดทับด้วย น้ำมัน หรือแช่อยู่ในน้ำและจะไม่หลุดลอก
·เป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยม ป้องกันการ รั่วซึม ทนความร้อน ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น ทนสภาพอากาศ ทนน้ำมัน น้ำเค็มและ ทนสารเคมี
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง UL510
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉินรวมถึงเมื่อไม่สามารถ แบบแขวน และไม่มีชิ้นส่วนทดแทน
·สำหรับการ ขดลวด/ ชุดสายไฟ มีอุณหภูมิสูงและการรักษา ฉนวนกันความร้อน
·สำหรับการป้องกันท่อโลหะและท่อในบริเวณใกล้เคียงกับน้ำ

รหัสรุ่น
4600BK-3 SALE
4600CL-3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 463.71

฿ 403.98

SELF-MELTING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ สีดำ 418-4769 52 1 ม้วน

฿ 460.38

฿ 403.98

SELF-MELTING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน โปร่งใส ชัดเจน 418-4777 57 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1