(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวด/กระปุกครีม PP

ขวด/กระปุกครีม PP

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 109.55 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2020
2021
2022
2023
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 109.55

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึง 249 105 67 64 221-7457 36 1 ชิ้น

฿ 116.37

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึง 249 150 67 81 221-7465 40 1 ชิ้น

฿ 118.03

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 250 ถึง 499 250 83 81 221-7473 56 1 ชิ้น

฿ 131.32

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 250 ถึง 499 310 83 99 221-7481 68 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    PP
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • สเปค
    รวมปลั๊กด้านใน
  • วัสดุ: ฝา
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • วัสดุ: ปลั๊กด้านใน
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ภาชนะ โพลีโพรพีลีน ปากกว้าง
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ ปากกว้างไม่มีส่วนยื่นด้านใน
· รูปทรง ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเพื่อให้สามารถดึงเนื้อหาทั้งหมดออกมาได้แม้ใน เคส ของครีม
· ภาชนะ มี ซีล ด้านใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น ภาชนะ ตัวอย่างได้

รหัสรุ่น
2020
2021
2022
2023
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 109.55

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึง 249 105 67 64 221-7457 36 1 ชิ้น

฿ 116.37

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึง 249 150 67 81 221-7465 40 1 ชิ้น

฿ 118.03

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 250 ถึง 499 250 83 81 221-7473 56 1 ชิ้น

฿ 131.32

BOTTLES 1 ชิ้น 10 วัน 250 ถึง 499 310 83 99 221-7481 68 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1