(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าสีเบอร์ 3362

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 366.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
336200-SS-00-50X25
336200-SS-00-60X25
336200-SS-20-120X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 366.20

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 50 356-3847 400 1 ม้วน

฿ 509.43

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 60 351-8655 480 1 ม้วน

฿ 1,009.53

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 120 351-8663 960 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    หลากสี
  • ความยาว(ม.)
    25
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.26
  • รายละเอียดสี
    ลายทาง (เหลือง / ดำ)
  • แรง กาว
    2.9 N / 10 มม. (เทียบกับ สเตนเลส)
  • ความทนต่อแรงดึง
    78 นิวตัน / 10 มม
  • สเปค
    สามารถตัดด้วยมือ
  • วัสดุฐาน
    ผ้าใยหลัก (เคลือบ โพลีเอทิลีน )
  • กาว ไวต่อ ความดัน
    ยาง- ฐาน
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ผ้ารองหลังเพื่อความแข็งแรงและง่ายต่อการตัด
·ยึดเกาะพื้นผิวขรุขระได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
· มาร์คกิ้ง พื้นที่อันตราย

รหัสรุ่น
336200-SS-00-50X25
336200-SS-00-60X25
336200-SS-20-120X25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 366.20

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 50 356-3847 400 1 ม้วน

฿ 509.43

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 60 351-8655 480 1 ม้วน

฿ 1,009.53

SAFETY STRIPE TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 120 351-8663 960 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1