(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
M-6030 |
M-6030-50 |
M-6030-100 |
M-6030-200 |
M-6030-300 |
M-6030-500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,511.43 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1020 | 4953871100057 | 361-5839 | 8300 | 1 ม้วน | ||
฿ 640.95 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4953871102716 | 432-1391 | 400 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,278.14 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 4953871102723 | 432-1367 | 810 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,735.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 4953871102730 | 432-1375 | 1630 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,170.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 4953871102747 | 432-1383 | 2440 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,810.77 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 4953871102754 | 432-1405 | 4100 | 1 ม้วน |
วัสดุ ป้องกัน พื้นผิว ชนิด กาว น้ำสำหรับ เหล็กแผ่น โลหะเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปราศจากตัวทำละลายอินทรีย์ตั้งแต่ สเตจ ผลิต
[คุณสมบัติ]
·ไม่ใช้ ตัวทำละลาย อินทรีย์ตั้งแต่ กระบวนการแปรรูป ผลิตเป็นต้นไปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
·สำหรับงานปอกง่าย
·ติดง่ายที่อุณหภูมิต่ำ
·เหมาะสำหรับงานประมวลผลแสง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปกป้องพื้นผิวระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หรือการขนส่ง สเตนเลส แผ่นเพลท อะลูมิเนียม ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
M-6030 |
M-6030-50 |
M-6030-100 |
M-6030-200 |
M-6030-300 |
M-6030-500 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,511.43 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1020 | 4953871100057 | 361-5839 | 8300 | 1 ม้วน | ||
฿ 640.95 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 4953871102716 | 432-1391 | 400 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,278.14 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 4953871102723 | 432-1367 | 810 | 1 ม้วน | ||
฿ 2,735.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 4953871102730 | 432-1375 | 1630 | 1 ม้วน | ||
฿ 3,170.00 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 4953871102747 | 432-1383 | 2440 | 1 ม้วน | ||
฿ 4,810.77 |
PROTECTIVE TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 4953871102754 | 432-1405 | 4100 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง