(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว สองหน้าสำหรับพลาสติกและโฟมความกว้าง (มม.) 20

เทปกาว สองหน้าสำหรับพลาสติกและโฟมความกว้าง (มม.) 20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 712.05 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
TW-Y01-20
TW-Y01-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ การใช้งาน สเปค วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง กาว วิธีการตัด ความจุภายใน

฿ 712.05

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 12 วัน 20 4953871103973 474-2559 - - - - - - ต้องใช้เครื่องตัด 1 ม้วน

฿ 1,633.87

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - 377-7553 733 เทปสองหน้า หน้าที่ยึดติดกับโลหะ โพลีโพรพีลีน และ วัสดุพลาสติก อื่น ๆ และโฟมได้อย่างง่ายดาย สำหรับยึดติดพลาสติกโฟม ไวนิล คลอไรด์และอื่น ๆ การตัดต้องใช้คัตเตอร์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน อะคริลิค - 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ความโปร่งใส
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.17
  • รายละเอียดสี
    ชัดเจน
  • ความเหนียวแน่น
    7.6 N / 10 มม
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทปสองหน้า หน้าที่ยึดติดกับโลหะ โพลีโพรพีลีน และ วัสดุพลาสติก อื่น ๆ และโฟมได้อย่างง่ายดาย
·มีความรู้สึกเหนียวและยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับยึดติด วัสดุ เช่นพลาสติกโฟมและ พีวีซี

รหัสรุ่น
TW-Y01-20
TW-Y01-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ การใช้งาน สเปค วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง กาว วิธีการตัด ความจุภายใน

฿ 712.05

DOUBLE-COATED TAPES(VERY HIGH 1 ชิ้น 12 วัน 20 4953871103973 474-2559 - - - - - - ต้องใช้เครื่องตัด 1 ม้วน

฿ 1,633.87

DOUBLE-COATED TAPES FOR INDUS 1 ชิ้น 10 วัน 50 - 377-7553 733 เทปสองหน้า หน้าที่ยึดติดกับโลหะ โพลีโพรพีลีน และ วัสดุพลาสติก อื่น ๆ และโฟมได้อย่างง่ายดาย สำหรับยึดติดพลาสติกโฟม ไวนิล คลอไรด์และอื่น ๆ การตัดต้องใช้คัตเตอร์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน อะคริลิค - 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1