(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว อะลูมิเนียมฟอยล์ นำไฟฟ้าหมายเลข 8303
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 445.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
8303-10X20
8303-15X20
8303-25X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 445.00

CONDUCTIVE TAPES 30 ชิ้น 13 วัน 10 430-6741 68.6 1 ม้วน

฿ 658.99

CONDUCTIVE TAPES 1 ชิ้น 3 วัน 15 430-6759 103.0 1 ม้วน

฿ 1,085.40

CONDUCTIVE TAPES 1 ชิ้น 3 วัน 25 430-6767 171.5 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ทองและเงิน
  • ความยาว(ม.)
    20
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.085
  • แรง กาว
    9.81 N / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    80.9 N / 25 มม
  • รายละเอียดสี
    เงิน
  • วัสดุ พื้นผิว
    อะลูมิเนียมฟอยล์
  • วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน
    อะคริลิค สื่อกระแสไฟฟ้า
  • วิธีการตัด
    การตัดต้องใช้คัตเตอร์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปกาว ความนำไฟฟ้า ที่ทำขึ้นโดย การเคลือบผิว กาว ชนิดพิเศษบน อะลูมิเนียมฟอยล์
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมี ความนำไฟฟ้า สูงในทิศทาง พื้นผิว และความหนา จึงไม่เพียงใช้ยึดชิ้นส่วนที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังใช้สำหรับป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการต่อลงดินด้วย
· ความนำไฟฟ้า สูงทั้งในทิศทางความหนาและ พื้นผิว
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL (หมายเลข ตะไบ E56086)
· สารหน่วงไฟ UL510 ความหน่วงไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โล่กำบัง กันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
· โล่กำบัง ป้องกัน สายไฟ/ คอนเนคเตอร์
· การกำจัดไฟฟ้าสถิตย์
· สายดิน
· โล่กำบัง ตัวเสื้อ
· การยึด ขั้วไฟฟ้า ฯลฯ

รหัสรุ่น
8303-10X20
8303-15X20
8303-25X20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 445.00

CONDUCTIVE TAPES 30 ชิ้น 13 วัน 10 430-6741 68.6 1 ม้วน

฿ 658.99

CONDUCTIVE TAPES 1 ชิ้น 3 วัน 15 430-6759 103.0 1 ม้วน

฿ 1,085.40

CONDUCTIVE TAPES 1 ชิ้น 3 วัน 25 430-6767 171.5 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ความนำไฟฟ้า สูงในทิศทางความหนาสามารถบัดกรีที่ด้านหลังได้

การใช้

● วงแหวนสั้นเช่นเกราะป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการกำจัดกราวด์การกำจัดไฟฟ้าสถิตการป้องกันสายเคเบิล / คอนเนคเตอร์ตัวป้องกันของตัวเรือนและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ

สเปค

● สี: เงิน
● ความหนา (มม.): 0.085
● ความหนืด: 3.92 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 80.9 N / 25 มม

วัสดุ

● วัสดุฐาน: อะลูมิเนียมฟอยล์
● กาว: นำไฟฟ้า อะคริลิค