(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
650S-12-10X20 |
650S-25-10X20 |
650S-25-15X20 |
650S-25-20X20 |
650S-50-10X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
แรง กาว | ความทนต่อแรงดึง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,105.94 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 0.035 | 4.1 N / 25 มม | 78.5 N / 25 มม | 430-6635 | 20 | 1 ม้วน | ||
฿ 493.38 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.05 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6643 | 25 | 1 ม้วน | ||
฿ 730.54 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 0.05 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6651 | 37.5 | 1 ม้วน | ||
฿ 967.55 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 0.05 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6660 | 50 | 1 ม้วน | ||
฿ 928.18 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 0.08 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6678 | 29 | 1 ม้วน |
เทป เคลือบด้วย กาว Shore A โคนทนความร้อน ซึ่งมี ฟิล์ม Kapton (โพลีไอไมด์ ) ซึ่ง ทนความร้อน สูงและ ทนสารเคมี
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นฉนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนที่ต้องการ ทนความร้อน การปิดผิวกัน ทนความร้อน การประกบฟิล์มกัน ทนความร้อน และการขนส่งชิ้นส่วนในกระบวนการ ทนความร้อน
· ใช้ กาว ซิลิโคนที่ ทนความร้อน ที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
· กาวซิลิโคนมี คุณสมบัติ ไม่ทิ้งคราบ กาว แม้หลังจากลอกซ้ำ
· ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL (หมายเลข ตะไบ E56086)
· สาร ความหน่วงไฟ ไฟ UL510 พิกัดอุณหภูมิ UL สารหน่วงไฟ 200°C
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ ฉนวนกันความร้อน และยึดตำแหน่งที่ต้องใช้ความร้อนหรือที่ต้องการความบาง
· สำหรับการต่อ ฟิล์ม ทนความร้อน และ แท็บ (แผ่นวงจร ฟิล์ม)
· เป็น มาสกิ้งเทป สำหรับ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี แบบแห้งที่อุณหภูมิสูงและ การชุบผิว ตะกั่วบัดกรี
· สำหรับการขนส่งชิ้นส่วน ทนความร้อน
รหัสรุ่น |
---|
650S-12-10X20 |
650S-25-10X20 |
650S-25-15X20 |
650S-25-20X20 |
650S-50-10X20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
แรง กาว | ความทนต่อแรงดึง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,105.94 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 10 | 0.035 | 4.1 N / 25 มม | 78.5 N / 25 มม | 430-6635 | 20 | 1 ม้วน | ||
฿ 493.38 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 0.05 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6643 | 25 | 1 ม้วน | ||
฿ 730.54 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 0.05 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6651 | 37.5 | 1 ม้วน | ||
฿ 967.55 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 0.05 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6660 | 50 | 1 ม้วน | ||
฿ 928.18 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | 0.08 | 5.3 N / 25 มม | 122.6 N / 25 มม | 430-6678 | 29 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง