(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ สลับ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ระหว่างการขันแรงกระแทกและการขัน คลัทช์ ได้
·การรวมกันของผลกระทบและสว่านที่มีคุณสมบัติหลายแรงกระแทกและสามารถเปลี่ยนได้ในครั้งเดียว
· วัตถุ ที่เป็น ทรงตัว T เพื่อความสะดวกในการใช้งานพร้อม ตัวจับชิ้นงาน บางและถือง่าย
รหัสสินค้า |
---|
EZ7520X-B |
EZ7548X-B |
EZ7548X-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มวล/น้ำหนัก (ก.) | สี | แรงบิดขันแน่น: ส่งผลกระทบ (n · m) | แรงบิดขันแน่น: ดอกสว่าน (n · m) | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ส่งผลกระทบ (ขั้นต่ำ -1) | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ดอกสว่าน (ขั้นต่ำ -1) | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนการโจมตี (ขั้นต่ำ -1) | คุณสมบัติ | ปริมาณงาน มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง (1 ชาร์จ) | ความสามารถในการยึด | ขนาดบิต | เวลาในการชาร์จ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,492.10 | PAN IMPACT DRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 620 | - | 22 | 3 | 0 ถึง 2600 | 0-600 | 422-9223 | 0 ถึง 3000 | การสลับระหว่างการขันแรงกระแทกและการขัน คลัทช์ ทำได้ด้วย "สัมผัสเดียว"สเปค แบบมัลติอิมแพคพร้อมการสลับแบบ "สัมผัสเดียว" ซึ่งรวมผลกระทบและ ดอกสว่าน เข้าด้วยกันวัตถุ ถือได้อย่างง่ายดายด้วย รูป แบบหล่อ ทรงตัว T ใช้งานง่ายและ ตัวจับชิ้นงาน เรียวยาว | เกลียวหยาบ สามารถใช้ได้กับสนสนดักลาสประมาณ 180 ตัว (3.8 X 25 มม.) | ไม้สนโอเรกอน (φ3.8 x 25 มม.) ประมาณ 180 ชิ้น ( โหมด กระแทก) สกรู เท็กซ์เหล็ก (φ4 x 13 มม. ± 0.8 มม.) ประมาณ 220 ชิ้น ( โหมด กระแทก) | 6.35 มม | 35 นาที (ชาร์จได้) 60 นาที (ชาร์จเต็ม) | ประจุไฟฟ้า (EZ9L20) x 2, เครื่องชาร์จ (EZ0L20) เคส | ||
฿ 15,467.00 | PAN IMPACT DRIVERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1230 | สีดำ | 125 | 24 | 0 to 2300 | 60 to 1200 | 422-9347 | 0 to 3200 | กระแทก ด้วยการเปลี่ยนแบบหัวเจาะแบบ "สัมผัสเดียว" ที่เป็นไปได้ โหมดเจาะ: มีสองโหมด (เร็ว/ช้า) ได้รับมาตรฐานความทนทานต่อฝุ่นและน้ำระดับชาติ IP56 | - | โหมดกระแทก: (M12 x 25) โบลท์ (200), (ϕ4.2 x 75 มม.) สกรูไม้ (270)/ โหมดสว่าน: เจาะรู SPC (ϕ21 / แผ่น หนา 1.6 มม.) (15 รู) | - | 28 นาที (ตามไฟที่ชาร์จได้), 45 นาที (ชาร์จเต็ม) | ที่ชาร์จ (EZ0L81), กล่องพลาสติก (EZ9646) | ||
฿ 15,467.00 | PAN IMPACT DRIVERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1230 | สีเทา | 125 | 24 | 0 to 2300 | 60 to 1200 | 422-9355 | 0 to 3200 | กระแทก ด้วยการเปลี่ยนแบบหัวเจาะแบบ "สัมผัสเดียว" ที่เป็นไปได้ โหมดเจาะ: มีสองโหมด (เร็ว/ช้า) ได้รับมาตรฐานความทนทานต่อฝุ่นและน้ำระดับชาติ IP56 | - | โหมดกระแทก: (M12 x 25) โบลท์ (200), (ϕ4.2 x 75 มม.) สกรูไม้ (270)/ โหมดสว่าน: เจาะรู SPC (ϕ21 / แผ่น หนา 1.6 มม.) (15 รู) | - | 28 นาที (ตามไฟที่ชาร์จได้), 45 นาที (ชาร์จเต็ม) | ที่ชาร์จ (EZ0L81), กล่องพลาสติก (EZ9646) |
กำลังโหลด …
เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | แบบชาร์จไฟได้ | ○ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง