(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับไซต์งานที่ไวต่อเสียง
·ติดตั้ง ถ่าน 3.3 Ah เพื่อ อายุการใช้งาน ยาวนานอย่างน่าประหลาดใจ
เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | แบบชาร์จไฟได้ | ○ | มวล/น้ำหนัก(ก.) | 1080 |
---|---|---|---|---|---|
แรงบิดขันแน่น: แข็งแรง(n · m) | 40.0 | แรงบิดขันแน่น: อ่อนแอ(n · m) | 26.5 | จำนวนการโจมตี: แข็งแรง(ขั้นต่ำ -1) | 0 ถึง 1500 |
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: แข็งแรง(ขั้นต่ำ -1) | 0 ถึง 2600 | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: อ่อนแอ(ขั้นต่ำ -1) | 0 ถึง 2300 | จำนวนการโจมตี: อ่อนแอ(ขั้นต่ำ -1) | 0-1000 |
รหัสของทรัสโก้ | 422-9258 | คุณสมบัติ | มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 4.2 ah ที่พัฒนาขึ้นใหม่ (ชนิด LS)ผลิตภัณฑ์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและความสามารถในการใช้งานได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก | ปริมาณงาน มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง(1 ชาร์จ) | สกรู อเนกประสงค์, ต้นโอเรกอน ((4.2 x 75) ประมาณ 270 ชิ้น |
เวลาในการชาร์จ | 38 นาที (ชาร์จได้) 54 นาที (ชาร์จเต็ม) | อุปกรณ์เสริม | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EZ9L45) x 2, แท่นชาร์จ (EZ0L81), กล่องพลาสติก (EZ9646), บิตไดรเวอร์ (EZ9BP221) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง