1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ ไดมอนด์บาร์

แผ่นดิสก์ ไดมอนด์บาร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 912.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็น ก้าน งานละเอียด สูงที่ผ่านการประมวลผลแบบบูรณาการ
·การใช้เพชรสังเคราะห์ทำให้เกิด แผ่นดิสก์ แบนราบมาก
·ใช้สแตนเลสป้องกันสนิม
·มี ความแข็งเกร็ง สูงกว่าเมื่อเทียบกับแบบแมนเดรล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การเติมร่อง
·การตัด
·การประมวลผล พื้นผิว
· งานลบมุม
· งานลบครีบ

คุณสมบัติ

● ก้าน งานละเอียด สูงด้วยการประมวลผลแบบรวม 
● รับรู้ถึง แผ่นดิสก์ แบนที่มากขึ้นโดยใช้เพชรสังเคราะห์ 
● เราใช้สแตนเลสซึ่งทนต่อการกัดกร่อน
● ความแข็งเกร็ง มากกว่าแมนเดรลประเภท

การใช้

● กระบวนการแปรรูป ร่อง 
● กระบวนการแปรรูป ตัด 
● การประมวลผล พื้นผิว
● การทําแชมเฟอร์ 
● การประมวลผล Burring

สเปค

● ขนาด เม็ดขัด (#): 140
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS303) 
● เพชรสังเคราะห์

คำเตือน

● กรุณาใช้ แว่นตาเซฟตี้/ หน้ากากกันฝุ่น
● กรุณาใช้กับ ความดัน ตัดต่ำ
รหัสสินค้า
T3-167DM-05
T3-167DM-10
T3-169DM-07
T3-169DM-14
T3-171DM-07
T3-171DM-14
T3-173DM-07
T3-173DM-14
T3-175DM-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อมูลจำเพาะเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด x ความยาวใบมีด x ความยาวทั้งหมด อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 957.00

DIAMONDBURSDISKTYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7 × 0.5 × 45 มม40000352-31792.4 ก

฿ 912.00

DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 7 × 1.0 × 45 มม40000352-32252.6 ก

฿ 995.00

DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 0.7 × 45 มม40000352-31952.6 ก

฿ 1,043.00

TRC DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 9 × 1.4 × 45 มม40000352-31872.9 ก

฿ 1,177.00

TRC DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 11 × 0.7 × 45 มม30000352-32412.8 กรัม

฿ 1,122.00

DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 11 × 1.4 × 45 มม30000352-32683.2 ก

฿ 1,337.00

TRC DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น 12 วัน 13 × 0.7 × 40 มม30000352-32922.7 ก

฿ 1,276.00

DIAMOND BURS DISK TYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13 × 1.4 × 40 มม30000352-33063.4 ก

฿ 1,560.00

DIAMONDBURSDISKTYPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 × 1.0 × 40 มม30000352-33143.0 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไดมอนด์ จานขัด แมนเดรล ขนาดอนุภาค(#) 140 รูปทรง แบน
วัสดุ/ สารขัดถู เพชร เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ สเตนเลส (SUS303), เพชรสังเคราะห์
คุณสมบัติ เป็น ก้าน งานละเอียด สูงที่ผ่านการประมวลผลในตัวใช้เพชรสังเคราะห์เพื่อสร้าง แผ่นดิสก์ ราบเรียบใช้สแตนเลสทนสนิมมี ชนิดแข็ง มากกว่าแบบแมนเดรล การใช้งาน ไส้ร่อง ตัด การโม่หน้า Chamfering งานขัด