(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพื่อการตกแต่งที่ งานละเอียด
· ก้าน สเตนเลส ความแข็ง สูงพิเศษช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคงและยืดหยุ่น
·สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด ด้วย ก้าน ซึ่งโค้งงอน้อยลง
·เวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สั้นลงอย่างมากเนื่องจากสามารถทำงานได้โดยใช้แรงมาก
รหัสสินค้า |
---|
THB-L005DSF |
THB-L005SF |
THB-L006DSF |
THB-L006SF |
THB-L007DSF |
THB-L007SF |
THB-R005DSF |
THB-R005SF |
THB-R006DSF |
THB-R006SF |
THB-R007DSF |
THB-R007SF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ/ สารขัดถู | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เพชร | เพชร | 0.5 | 9 | 310-5750 | 2.2 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | CBN | โบราซอน (CBN) | 0.5 | 9 | 299-5344 | 2.2 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เพชร | เพชร | 0.6 | 9 | 310-5768 | 2.2 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | CBN | โบราซอน (CBN) | 0.6 | 9 | 299-5352 | 2.2 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เพชร | เพชร | 0.7 | 9 | 310-5776 | 2.2 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | CBN | โบราซอน (CBN) | 0.7 | 9 | 299-5361 | 2.2 ก | ||
฿ 663.47 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เพชร | เพชร | 0.5 | 6 | 323-7478 | 2.3 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | CBN | โบราซอน (CBN) | 0.5 | 6 | 299-5221 | 2.3 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เพชร | เพชร | 0.6 | 6 | 323-7486 | 2.3 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | CBN | โบราซอน (CBN) | 0.6 | 6 | 299-5239 | 2.3 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เพชร | เพชร | 0.7 | 6 | 323-7494 | 2.3 ก | ||
฿ 653.58 | TRC INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | CBN | โบราซอน (CBN) | 0.7 | 6 | 299-5247 | 2.3 ก |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | หินลับภายใน | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 50 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 80000 | คุณสมบัติ | เพื่อ งานละเอียด ตกแต่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง