(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม.
· Knoop ความแข็ง ประมาณ 7,000 ( วัสดุ แข็งที่สุดใน สายดิน) จึงสามารถใช้กับชิ้นงานส่วนใหญ่เช่นโลหะหินอ่อนแก้ว ฯลฯเหมาะที่สุดสำหรับชิ้นงานที่มี ความแข็ง สูงเช่น วัสดุ เซรามิกอย่างไรก็ตามเนื่องจากเพชรไม่ทนต่อความร้อนจึงไม่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตความร้อนจำนวนมาก (เหล็กกล้าไฮสปีด เป็นต้น)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ชิ้นงาน ใช้ งานได้:โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์แก้ว เซรามิก ยาง พลาสติกหิน คอนกรีต เฟอร์ไรท์ และโลหะนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
INT-005D |
INT-010D |
INT-015D |
INT-020D |
INT-025D |
INT-030D |
INT-030DL |
INT-035D |
INT-035DL |
INT-040D |
INT-040DL |
INT-045D |
INT-045DL |
INT-050D |
INT-050DL |
INT-055D |
INT-055DL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 325 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5 | 4 | 50 | 7.5 | 80000 | 171-1288 | 2.1 ก | ||
฿ 266.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | รุ่นมาตรฐาน | 1 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1296 | 2.1 ก | ||
฿ 266.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | รุ่นมาตรฐาน | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1300 | 2.3 ก | ||
฿ 273.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | รุ่นมาตรฐาน | 2 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1318 | 2.3 ก | ||
฿ 273.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 2.5 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1326 | 2.4 ก | ||
฿ 299.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 3 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 171-1334 | 2.6 ก | ||
฿ 342.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | แบบยาว | 3 | 6 | 80 | 6 | 10000 | 285-9947 | 4.2 ก | ||
฿ 309.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 3.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1342 | 2.8 กรัม | ||
฿ 349.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 3.5 | 6 | 80 | - | 10000 | 285-9955 | 4.4 ก | ||
฿ 328.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 4 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1351 | 2.9 ก | ||
฿ 378.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 4 | 6 | 80 | - | 10000 | 285-9963 | 4.5 ก | ||
฿ 347.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 4.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1369 | 3.1 กรัม | ||
฿ 398.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 4.5 | 6 | 80 | - | 6000 | 285-9971 | 4.7 ก | ||
฿ 360.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1377 | 3.2 ก | ||
฿ 399.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 5 | 6 | 80 | - | 6000 | 285-9980 | 4.8 ก | ||
฿ 360.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 5.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 171-1385 | 3.4 ก | ||
฿ 399.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 5.5 | 6 | 80 | - | 6000 | 285-9998 | 5.0 ก |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | หินลับภายใน | ชนิด | ไดมอนด์ จานขัด แมนเดรล | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | เพชร | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง