(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม.
· ความแข็ง Knoop อยู่ที่ประมาณ 4,700 ( วัสดุ แข็ง เป็นอันดับสองรอง จาก เพชร) จึงสามารถใช้ CBN ได้เช่นเดียวกับเพชรสำหรับชิ้นงานส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมันสร้างความร้อนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการ งานลับคม/งานเจียรไน ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับโลหะที่มี คาร์บอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ชิ้นงาน ใช้ งานได้:เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสมเหล็กกล้าเครื่องมือ, เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง, เหล็กแบริ่ง, เหล็กชุบแข็ง, เหล็กกล้าไร้สนิม, เหล็กกล้าไร้สนิม
รหัสสินค้า |
---|
INT-005 |
INT-010 |
INT-015 |
INT-020 |
INT-025 |
INT-030 |
INT-030L |
INT-035 |
INT-035L |
INT-040 |
INT-040L |
INT-045 |
INT-045L |
INT-050 |
INT-050L |
INT-055 |
INT-055L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 303.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 325 | รุ่นมาตรฐาน | 0.5 | 4 | 50 | 7.5 | 80000 | 131-9035 | 2.1 ก | ||
฿ 303.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | รุ่นมาตรฐาน | 1 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 131-9043 | 2.1 ก | ||
฿ 303.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | รุ่นมาตรฐาน | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 131-9051 | 2.3 ก | ||
฿ 316.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | รุ่นมาตรฐาน | 2 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 131-9060 | 2.3 ก | ||
฿ 316.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 2.5 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 131-9078 | 2.4 ก | ||
฿ 343.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 3 | 6 | 50 | 6 | 80000 | 131-9086 | 2.6 ก | ||
฿ 385.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 3 | 6 | 80 | 6 | 10000 | 286-8091 | 4.2 ก | ||
฿ 356.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 3.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 131-9094 | 2.8 กรัม | ||
฿ 390.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 3.5 | 6 | 80 | - | 10000 | 286-8105 | 4.4 ก | ||
฿ 377.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 4 | 6 | 50 | - | 70000 | 131-9108 | 2.9 ก | ||
฿ 416.67 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 4 | 6 | 80 | - | 10000 | 286-8113 | 4.5 ก | ||
฿ 399.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 4.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 131-9116 | 3.1 กรัม | ||
฿ 440.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 4.5 | 6 | 80 | - | 6000 | 286-8121 | 4.7 ก | ||
฿ 414.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 5 | 6 | 50 | - | 70000 | 131-9124 | 3.2 ก | ||
฿ 454.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 5 | 6 | 80 | - | 6000 | 286-8130 | 4.8 ก | ||
฿ 414.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | รุ่นมาตรฐาน | 5.5 | 6 | 50 | - | 70000 | 131-9132 | 3.4 ก | ||
฿ 454.00 | INTERNAL BURS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | แบบยาว | 5.5 | 6 | 80 | - | 6000 | 286-8148 | 5.0 ก |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | หินลับภายใน | ชนิด | วัตถุ เดียว | รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ/ สารขัดถู | CBN | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | คุณสมบัติ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 3 มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง