(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ส่วนคอ ก้าน ได้รับการชุบแข็งเพื่อเพิ่มปริมาณการ งานลับคม/งานเจียรไน และ ความทนทาน เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน
·มีความคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถลดความผิดเพี้ยนเนื่องจากการ งานลับคม/งานเจียรไน ไหม้หรือความร้อนแม้ในสภาวะที่มีความเร็วรอบต่ำหรือการ งานลับคม/งานเจียรไน แห้ง
·เหมาะสำหรับ วัสดุ เหล็กกล้า ชุบแข็ง (SKH, SK, SKD, SUS, SCM, FC, โลหะผสม ทนความร้อน ฯลฯ )
รหัสสินค้า |
---|
11873 |
11874 |
11875 |
11876 |
11877 |
11878 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 311-1831 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.6 | 311-1849 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.7 | 311-1857 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.8 | 311-1865 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.9 | 311-1873 | ||
฿ 1,437.00 | NNI DIAMOND BURS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 325-7568 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 325 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | วัสดุ/ สารขัดถู | CBN | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 50 | เม็ดสารขัดถู | CBN |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 60000 | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | มวล(ก.) | 8 |
คุณสมบัติ | คอก้านแข็งสำหรับการเพิ่มปริมาณและความทนทานเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปของเรา เหมาะสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา คุณสมบัติความคมชัดที่ยอดเยี่ยมและสามารถลดการบิดเบือนเนื่องจากการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือความร้อนภายใต้สภาวะความเร็วรอบต่ำหรือการ งานลับคม/งานเจียรไน แห้ง เหมาะสำหรับ เหล็กกล้า ชุบแข็ง (SKH, SK, SKD, SUS, SCM, FC, โลหะผสมที่ ทนความร้อน เป็นต้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง