(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่อง เครื่องวัด pH แบบปากกาซึ่งสามารถเปลี่ยน ขั้วไฟฟ้า ได้
·สามารถใช้งานได้แม้มือเปียก(JIS C0920 IPX4)
·สามารถแสดงค่า pH ที่ เครื่องวัดระดับน้ำ บนและอุณหภูมิที่ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่างได้พร้อมกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ การควบคุมคุณภาพ น้ำในการหมักอาหารและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน คุณภาพน้ำเพื่อ งานซ่อมบำรุง อาคาร
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัด pH | ช่วงการวัดค่า(พีเอช) | 2.00 ถึง 12.00 น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึก(มิลลิเมตร) | 150 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 42 | รหัสของทรัสโก้ | 300-0010 |
มวล(ก.) | 77 | คุณสมบัติ | เครื่อง เครื่องวัด pH ชนิดปากกาที่สามารถเปลี่ยน ขั้วไฟฟ้า ได้ | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมรูปเหรียญ (CR 2032) x 2 PC (ที่รวมอยู่) |
ใช้ | สำหรับการจัดการท่อน้ำสำหรับการหมักอาหารและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำใน งานซ่อมบำรุง อาคาร | งานละเอียด การวัด | 0.2 pH, ± 0.6 ° C (ที่ 20-30 ° C), ± 0.8 ° C (ยกเว้นสำหรับรายการด้านซ้าย) | ความละเอียด(พีเอช) | 0.01 |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°C) | 0-50 | ความละเอียด อุณหภูมิ(°C) | 0.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SK-610PH2 ในชุด เครื่องวัด pH เปลี่ยน อิเล็กโทรด ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง