1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด Safe Convex Z Lock

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,324.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ เทป หนาเพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็ง
·มี "ปุ่มชะลอความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วในการม้วน เทป
·มีกันชนป้องกัน ตะขอ เพื่อป้องกันการหลุดของกรงเล็บ
·ด้วยตัวบ่งชี้ พิทช์ ช์ 455 (เครื่องหมาย พิทช์ ช์ 455 มม. ใช้สำหรับวิธีการสองต่อสี่วิธีแผงวิธีการสำเร็จรูป)

รหัสสินค้า
SFZL25-55BL
SFZL25-80BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,324.00

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 5.5292-0565365

฿ 1,589.00

TJD MEASURING TAPES 1 ชิ้น 10 วัน 8292-0573500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) 25 ไฟบอกสถานะ สเกลวัด ทั้งใบหน้า มาตรฐาน เกรด JIS1
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) 2.2 คุณสมบัติ ใช้ เทป หนาเพื่อทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้หนาขึ้นและเพิ่ม ความแข็งเกร็งมี "ปุ่มชะลอความเร็ว" เพื่อปรับความเร็วในการม้วน เทปมีกันชนป้องกัน ตะขอ เพื่อป้องกันไม่ให้ หูหิ้วแม่พิมพ์ บินออก
สเปค ตัวล็อคก้ามปูแบบกลไกสเกลสองด้านเกรด JIS1 จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม ที่มีจำหน่าย ปุ่ม ความหน่วง ที่มีจำหน่าย
โช้ค ที่มีจำหน่าย เทป เหล็กกล้า