(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตที่ให้การเจาะที่ราบรื่นด้วยสว่านไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ด้ามหกเหลี่ยม สามารถติดตั้งเข้ากับสว่านไฟฟ้าได้ในขั้นตอนเดียว
· คมตัดเชื่อมติดด้วยเม็ดมีดพิเศษเฉพาะ ช่วยรักษาความคมดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเจาะปูน บล็อก อิฐ และแผ่นยิปซั่ม
รหัสสินค้า |
---|
ECD-2.5 |
ECD-3.0 |
ECD-3.2 |
ECD-3.4 |
ECD-3.5 |
ECD-3.8 |
ECD-4.0 |
ECD-4.3 |
ECD-4.4 |
ECD-4.5 |
ECD-4.8 |
ECD-5.0 |
ECD-5.3 |
ECD-5.5 |
ECD-6.0 |
ECD-6.4 |
ECD-6.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | สาย TRUSCO | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.00 ฿ 344.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 52 | 100 | 403-3183 | 15 | ||
฿ 352.00 ฿ 344.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.0 | 52 | 100 | 403-3205 | 15 | ||
฿ 352.00 ฿ 344.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.2 | 52 | 100 | 403-3213 | 15 | ||
฿ 347.00 ฿ 344.02 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.4 | 52 | 100 | 403-3221 | 15 | ||
฿ 347.00 ฿ 344.02 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 52 | 100 | 403-3230 | 15 | ||
฿ 358.00 ฿ 344.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.8 | 52 | 100 | 403-3248 | 15 | ||
฿ 358.00 ฿ 344.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.0 | 52 | 100 | 403-3256 | 15 | ||
฿ 369.00 ฿ 368.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.3 | 56 | 108 | 403-3264 | 25 | ||
฿ 369.00 ฿ 368.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.4 | 56 | 108 | 403-3272 | 25 | ||
฿ 369.00 ฿ 368.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 | 56 | 108 | 403-3281 | 25 | ||
฿ 369.00 ฿ 368.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.8 | 56 | 108 | 403-3299 | 25 | ||
฿ 449.97 ฿ 405.02 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.0 | 71 | 123 | 403-3302 | 25 | ||
฿ 474.61 ฿ 440.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.3 | 71 | 123 | 403-3311 | 30 | ||
฿ 474.61 ฿ 440.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 71 | 123 | 403-3329 | 30 | ||
฿ 474.76 ฿ 440.01 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.0 | 71 | 123 | 403-3337 | 30 | ||
฿ 484.13 ฿ 456.00 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.4 | 71 | 123 | 403-3345 | 30 | ||
฿ 487.15 ฿ 456.02 | DRILLS FOR CONCRETE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6.5 | 71 | 123 | 403-3353 | 35 |
กำลังโหลด …
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6.35 | คุณสมบัติ | ด้ามหกเหลี่ยมช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับสว่านไฟฟ้าได้ในขั้นตอนเดียว ปลายใบมีดมีความหลากหลายพิเศษทำให้ ผ่านการเชื่อมสำหรับเจาะซ็อกเก็ตได้อย่างราบรื่น | ใช้ | วัสดุชิ้นงาน: บล็อกคอนกรีต, ปูน, แผ่นยิปซั่ม, อิฐ |
---|---|---|---|---|---|
ส่วน ใบมีดลบคม | ปลายคาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง