(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่พิมพ์ ใช้ในการเปิดเผย (สะอาด) โบลท์ และ สกรู
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อทำความสะอาด โบลท์/ สกรู
·ใช้เมื่อทำการปรับเปลี่ยน สกรู
·สามารถทำงานได้โดยใช้ ประแจเลื่อน
·ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมได้เมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแก้ไขเธรด PS (แบบตรง)
รหัสสินค้า |
---|
TD6-1/2PS14 |
TD6-1/4PS19 |
TD6-1/8PS28 |
TD6-1PS11 |
TD6-3/4PS14 |
TD6-3/8PS19 |
TD6-5/8PS14 |
TD6-7/8PS14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | 2- มิติ ความกว้างของ พื้นผิว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,005.00 | TRC CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | R1/2 | 14 | 19 | 36.5 | 4989999818536 | 352-0714 | 84 | ||
฿ 1,315.00 | TRC SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | R1/4 | 19 | 12.7 | 27.0 | 4989999818543 | 352-0722 | 37 | ||
฿ 964.00 | TRC SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | R1/8 | 28 | 9.5 | 19.1 | 4989999818604 | 352-0781 | 15 | ||
฿ 5,202.00 | TRC SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | R1 | 11 | 25.4 | 55.5 | 4989999818635 | 352-0811 | 263 | ||
฿ 3,400.00 | TRC SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | R3/4 | 14 | 25.4 | 46.0 | 4989999818581 | 352-0765 | 180 | ||
฿ 1,679.00 | TRC SARAE NUT DIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | R3/8 | 19 | 15.8 | 32.0 | 4989999818680 | 352-0862 | 62 | ||
฿ 2,758.00 | TRC HEX-HEAD SARAEDIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | R5/8 | 14 | 22.2 | 41 | 4989999232066 | 432-9228 | 150 | ||
฿ 4,748.00 | TRC HEX-HEAD SARAEDIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | R7/8 | 14 | 25.4 | 50 | 4989999232073 | 432-9236 | 230 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โลหะผสม เหล็กกล้า | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) | ประเภท ต๊าปเกลียว | แม่พิมพ์ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการแก้ไขเธรด PS (แบบตรง) | วัสดุ | เหล็กกล้า โลหะผสมต่ำ (SKS) | คุณสมบัติ | ใช้ล้างเกลียว โบลท์หรือสกรู การใช้งานสามารถทำได้ด้วย ประแจเลื่อน ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้แทนดายกลมเมื่อทำการปรับเปลี่ยนสันเกลียวของสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง