(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือตัดเจาะ
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | รัศมี โนส | 0.4 | ประเภท วัสดุ | T1500A |
ขนาด(มิลลิเมตร) | 1.45 | มิติ S(มิลลิเมตร) | 4.76 | มิติ φd(มิลลิเมตร) | 12.7 |
รายละเอียดรัศมี โนส(มิลลิเมตร) | 0.4 (ซูมิโบรอน:0.2 SUMIDIA:0.1) | วัสดุ | เซอร์เม็ต | ปลอกบังคับ | GWC R2020-15 / GWC R2525-15 / GWCS R2020-15 / GWCSR2525-15 |
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 3.9 | ความลึกร่องสูงสุด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(มิลลิเมตร) | 2.0 / 1.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGAR4145ET1500A ในชุด ปลาย ( ปลาย งานตัดเซาะร่อง ร่อง แบบเหลี่ยม ชนิด TGA)TGARE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง