(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ โล่กำบัง เงิน (10 ชิ้น)

ถุงมือ โล่กำบัง เงิน (10 ชิ้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-104M

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • ขนาด
    M
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    40
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    26
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    9
  • รหัสของทรัสโก้
    255-0555
  • มวล(ก.)
    380 / ถุง
  • สี
    สีเทา
  • คุณสมบัติ
    ถุงมือ สามารถจัดการกับตัวทำละลายที่หลากหลาย แบบใช้แล้วทิ้งทั้งซ้ายและขวา
  • ใช้
    สำหรับการทำงานกับสารเคมีอันตราย ฯลฯ วัสดุ รองรับการใช้งาน: อะซิโตนแอลกอฮอล์ไอโซบิวทิลคลอไรด์เมทิลีนกรดไฮโดรคลอริกคลอโรฟอร์มเมทิลอะซิเตทกรดไนตริกกรดไฮโดรฟลูออริกเบนซีนโทลูอีน DMF THF MEK และ PCB
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เอทิลีน ไวนิล แอลกอฮอล์ ฯลฯ โครงสร้าง 5 ชั้น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (10 คู่)
รหัสรุ่น
SS-104M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,326.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 ถุง (10 คู่)

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • ขนาด
    M
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    40
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    26
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    9
  • รหัสของทรัสโก้
    255-0555
  • มวล(ก.)
    380 / ถุง
  • สี
    สีเทา
  • คุณสมบัติ
    ถุงมือ สามารถจัดการกับตัวทำละลายที่หลากหลาย แบบใช้แล้วทิ้งทั้งซ้ายและขวา
  • ใช้
    สำหรับการทำงานกับสารเคมีอันตราย ฯลฯ วัสดุ รองรับการใช้งาน: อะซิโตนแอลกอฮอล์ไอโซบิวทิลคลอไรด์เมทิลีนกรดไฮโดรคลอริกคลอโรฟอร์มเมทิลอะซิเตทกรดไนตริกกรดไฮโดรฟลูออริกเบนซีนโทลูอีน DMF THF MEK และ PCB
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เอทิลีน ไวนิล แอลกอฮอล์ ฯลฯ โครงสร้าง 5 ชั้น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (10 คู่)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ถุงมือ เหล่านี้สามารถ มือจับ ตัวทำละลายได้หลากหลายประเภท
- แบบใช้แล้วทิ้งสำหรับทั้งมือซ้ายและขวา
[การประยุกต์ใช้งาน]
- สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย ฯลฯ
- สามารถ มือจับ กับสารดังต่อไปนี้:อะซิโตนไอโซบิวทิลแอลกอฮอล์เมทิลีนคลอไรด์กรดไฮโดรคลอริกคลอโรฟอร์มเมธิลอะซิเตตกรดไนตริกกรดไฮโดรฟลูออริกเบนซีนโทลูอีน DMF THF MEK และ PCB

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-104M

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • ขนาด
    M
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    40
  • บริเวณฝ่ามือ(ซม.)
    26
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    9
  • รหัสของทรัสโก้
    255-0555
  • มวล(ก.)
    380 / ถุง
  • สี
    สีเทา
  • คุณสมบัติ
    ถุงมือ สามารถจัดการกับตัวทำละลายที่หลากหลาย แบบใช้แล้วทิ้งทั้งซ้ายและขวา
  • ใช้
    สำหรับการทำงานกับสารเคมีอันตราย ฯลฯ วัสดุ รองรับการใช้งาน: อะซิโตนแอลกอฮอล์ไอโซบิวทิลคลอไรด์เมทิลีนกรดไฮโดรคลอริกคลอโรฟอร์มเมทิลอะซิเตทกรดไนตริกกรดไฮโดรฟลูออริกเบนซีนโทลูอีน DMF THF MEK และ PCB
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.1
  • คุณภาพของ วัสดุ
    เอทิลีน ไวนิล แอลกอฮอล์ ฯลฯ โครงสร้าง 5 ชั้น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ถุง (10 คู่)
รหัสรุ่น
SS-104M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,326.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 ถุง (10 คู่)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ถุงมือ สามารถใช้กับตัวทำละลายที่หลากหลาย
● ใช้แล้วทิ้งตีสองหน้า

สเปค

● ความหนา: 0.1 มม
● สี: สีเทา
● ขนาด: M

วัสดุ

● สร้างจากแอลกอฮอล์ ไวนิล เอทิลีน และอีก 5 ชั้น