(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ถักหลัง K-2
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 174.75 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
812-L
812-M
812-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 177.79

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L 23 8.4 324-6531 120 1 คู่

฿ 177.03

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน M 21 7.7 324-6540 115 1 คู่

฿ 174.75

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 20 7.1 324-6558 100 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • สเปค
    เคลือบปาล์ม
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    24
  • สี
    ส้ม
  • คุณสมบัติ
    รูปทรง ถุงมือได้รับการออกแบบให้เหมือนกับ รูปทรง ของมือที่ผ่อนคลาย (โค้ง) เพื่อให้พอดีกับมือใช้งานง่ายและไม่เมื่อยล้ามีกระบวนการต่อต้านแบคทีเรียและป้องกันกลิ่นใช้ผ้าถักที่ระบายอากาศได้ดี (ส่วนหลังมือ)
  • ใช้
    เหล็กกล้า- เฟรม
  • ความหนา
    1.3 มม
  • ชิ้นส่วนถุงมือ
    ผ้าฝ้าย 100%
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือป้องกัน สำหรับการทำงาน พร้อม สเปค แบบไม่มีเส้นและแบบโค้งสามมิติเพื่อป้องกันความเมื่อยล้า
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง การยศาสตร์ ของถุงมือและความสบายโดยธรรมชาติของวัสดุสามารถลดความเมื่อยล้าของมือระหว่างการใช้งาน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ให้ความสามารถในการใช้งานได้สูง (ความอ่อน) และ ความแกร่ง ผ่านสูตรพิเศษเฉพาะของผู้ผลิต
· ด้านหลังมือทำจากผ้าถักหนาเพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีความทนทานต่อ น้ำมัน ที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ถุงมือยางธรรมชาติ
· ด้านหลังของมือไม่ได้เคลือบ เรซิ่น ดังนั้นจึงระบายอากาศได้และช่วยให้ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
· ผลิตภัณฑ์ นี้มี การขัดเงา ป้องกันแบคทีเรียและระงับกลิ่นกายซึ่งช่วยลดเหงื่อหลังการใช้งานได้อย่างมาก ทำให้ ผลิตภัณฑ์ ถูกสุขลักษณะและสดชื่นในการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กเส้น การแปรรูป เครื่องจักร การรวบรวม วัสดุ ของเสีย

รหัสรุ่น
812-L
812-M
812-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 177.79

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L 23 8.4 324-6531 120 1 คู่

฿ 177.03

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน M 21 7.7 324-6540 115 1 คู่

฿ 174.75

ANTI-SLIP GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 20 7.1 324-6558 100 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจาก รูปทรง ของถุงมือเสร็จสิ้นใน รูปทรง (การงอ) เมื่อดึงแรงของมือออกมาพอดีกับมือและง่ายต่อการทำงานมือของคุณจะไม่เหนื่อย

สเปค

● สี: ส้ม
● SPQ (คู่): 5
● ความหนา: 1.3 มม

วัสดุ

● ถุงมือ: ผ้าฝ้าย 100%
● ป้องกันการลื่น: โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)