(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือยางไนไตร, แบบกลาง

ถุงมือยางไนไตร, แบบกลาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 95.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
6340
6341
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 95.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน [M] M 20.4 7.8 4904510248425 439-7061 65 1 คู่

฿ 139.00

NITRILE RUBBER GLOVES 5 ชิ้น 6 วัน L 22.8 8.4 4904510248432 439-7070 70 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    สำหรับการทำงาน
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    สีเขียว
  • ความยาวของนิ้วกลาง(ซม.)
    32
  • วัสดุ
    วัสดุ พื้นผิว:ยางไนไตรล์ (NBR) วัสดุ เคลือบฉนวน:ฝ้าย (ขนแปรง)
  • มวล(กรัม / กล่อง)
    0.35
  • สเปค
    เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร
  • การใช้งาน
    น้ำมัน และเคมี.งานรถยนต์และ เครื่องจักรกระบวนการทำอาหาร.
  • คุณสมบัติ
    ถุงมือสัมผัสนุ่มหนาปานกลาง ทน น้ำมัน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมพื้นผิวด้านในมี เคลือบฉนวน ทำให้ถอดออกได้ง่ายผลิตจาก ยางไนไตรล์ แข็งแรง
  • จำนวนที่บรรจุ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ หนาปานกลางนุ่มใช้งานง่าย ทน น้ำมัน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
·ด้านในบุด้วยผ้าฟลีซเพื่อความสะดวกในการสวมใส่และถอดออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน น้ำมัน และเคมี
· กระบวนการทำอาหาร.

รหัสรุ่น
6340
6341
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 95.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน [M] M 20.4 7.8 4904510248425 439-7061 65 1 คู่

฿ 139.00

NITRILE RUBBER GLOVES 5 ชิ้น 6 วัน L 22.8 8.4 4904510248432 439-7070 70 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1