(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D300WN-LL |
D300WN-LW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,108.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 264 | 82 | 325-5859 | 145 | 1 คู่ | ||
฿ 1,108.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LW | 238 | 83 | 325-5867 | 140 | 1 คู่ |
ถุงมือ ป้องกันสารเคมี ทำจาก วัสดุ นำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ทนต่อ ตัวทำละลาย และมีคุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต.
· ผสม ไนล่อน ขนแกะที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางกายภาพ
· ตัวทำละลาย ที่ใช้ได้: อะซิโตน เมทานอล IPA (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์) เอทิลอะซิเตท เป็นต้น
· ถุงมือ สำหรับงานหนักที่มี พื้นผิว ที่ทนทานต่อการลื่นไถลและบุ เคลือบฉนวน ไนล่อน แบบขน
· ใส่สบาย ไม่มีกลิ่น ยาง ด้วย วัสดุ เคลือบฉนวน ในที่ไม่ติดมือ คุณจึงซักด้านหลังด้วยมือได้
· ถุงมือ เพียงอย่างเดียวไม่มีผลต่อการนำไฟฟ้า ดังนั้นควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ การกลั่นปิโตรเลียม สิ่งทอ การผลิต กระดาษ การพิมพ์ และอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการมาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
รหัสรุ่น |
---|
D300WN-LL |
D300WN-LW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
ความยาวนิ้วกลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,108.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LL | 264 | 82 | 325-5859 | 145 | 1 คู่ | ||
฿ 1,108.00 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LW | 238 | 83 | 325-5867 | 140 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง