1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หน้าจอ หน้ากาก เชื่อม (ชนิด LCD) กระจกอย่างรวดเร็ว

IRS WELDING MASKS

หน้าจอ หน้ากาก เชื่อม (ชนิด LCD) กระจกอย่างรวดเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,227.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเปลี่ยนจากหน้ากากเชื่อมเป็นหน้ากากป้องกันได้ด้วยสัมผัสเดียว
·ด้วย เซนเซอร์ ความถี่สูง
·ด้วยระยะการมองเห็นที่กว้าง 180 °การทำงานของเครื่องเจียรและการตรวจสอบการบิ่นและลูกปัดทำได้ง่ายมาก
·สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแม้สวม ถุงมือหนัง เพราะระดับการป้องกันเวลากลับและการสลับต่างๆล้วนอยู่ที่แผงภายนอก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานเชื่อม TIG งานเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ และเชื่อมมือด้วยลวดเชื่อม

รหัสสินค้า
IS-RG50ALN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,227.48

IRS WELDING MASKS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พื้นผิว เชื่อม (ลิขวิดคริสตัล ) การใช้งาน เครื่องเชื่อมทิก / การเชื่อมกึ่งอัตโนมัติ / เชื่อมด้วยตนเอง ก่อนที่จะป้องกันแสง # 4
หลังจากแรเงา # 9 ถึง # 13 ความเร็วในการแรเงา(ที่สอง) 1/25000 รหัสของทรัสโก้ 393-5787
มวล(ก.) 610 พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิดรวมกันของ แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ / แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2032 x 2)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-RG50ALN ในชุด หน้าจอ หน้ากาก เชื่อม (ชนิด LCD) กระจกอย่างรวดเร็ว