(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เครื่องขัดกระดาษทราย แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ที่สามารถใช้กับวัสดุขัดได้หลากหลายเนื่องจากความเร็วในการหมุนต่ำ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 7000 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า / พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2.1 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | การใช้พลังงาน(W) | 210 |
ฟังก์ชั่น ฉนวนกันความร้อน | ไม่รวม | JAN Code | 4562137340856 | รหัสของทรัสโก้ | 283-0787 |
มวล(ก.) | 860 | คุณสมบัติ | การออกแบบ กะทัดรัดและใช้งานได้ดีกับ แพ้ด เวลโคร แรงบิด สูงความเร็วต่ำทำให้ใช้งานง่าย | อุปกรณ์เสริม | แพ้ด เวลโคร 50 มม. / แผ่นดิสก์ สกรู / ประแจ / ประแจ / แผ่นดิสก์ พับขนาดเล็ก # 60 / แผ่นดิสก์ กระดาษ # 80, # 120 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX-80E ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย มุม ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง