1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงรูปร่ม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.)

แปรงรูปร่ม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 663.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ การขัดเงา ได้ทั้งจาก พื้นผิว ด้านล่างและ พื้นผิว ด้านข้าง
·ติดตั้งกับ เครื่องมือ หมุนเช่นเครื่องจักรอัตโนมัติหรือ เครื่องเจาะ เพื่อใช้งาน
· ปลาย แปรงโค้งมน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัด สนิม และสิ่งสกปรกจากโลหะต่างๆทำความสะอาดก่อนและหลังการเชื่อมและ การขัดเงา ด้านในและด้านล่างของกระบอกสูบ

รหัสสินค้า
20SKH-6
20SKK-6
20WKH-6
20WKK-6
25SKH-6
25SKK-6
25WKH-6
25WKK-6
30SKH-6
30SKK-6
30WKH-6
30WKK-6
35SKH-6
35SKK-6
35WKH-6
35WKK-6
40SKH-6
40SKK-6
40WKH-6
40WKK-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขน ขน ยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 829.16

SHANKUMBRELLABRUSH 1 ชิ้น 12 วัน 20แปรง สเตนเลส (ครึ่งวงกลม)25สเตนเลส15402-693440

฿ 829.16

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 12 วัน 20แปรง สเตนเลส (แบบเหลี่ยม)25สเตนเลส15402-698540

฿ 663.10

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 20แปรง ขดลวด (ครึ่งวงกลม)25ขดลวด เหล็กกล้า15402-683740

฿ 663.10

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 20แปรง ขดลวด (แบบเหลี่ยม)25ขดลวด เหล็กกล้า15402-688840

฿ 829.16

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 12 วัน 25แปรง สเตนเลส (ครึ่งวงกลม)25สเตนเลส15402-694240

฿ 829.55

SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 25แปรง สเตนเลส (แบบเหลี่ยม)25สเตนเลส15402-699340

฿ 663.10

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 25แปรง ขดลวด (ครึ่งวงกลม)25ขดลวด เหล็กกล้า15402-684540

฿ 663.10

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 25แปรง ขดลวด (แบบเหลี่ยม)25ขดลวด เหล็กกล้า15402-689640

฿ 964.43

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 12 วัน 30แปรง สเตนเลส (ครึ่งวงกลม)35สเตนเลส25402-695175

฿ 954.55

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 30แปรง สเตนเลส (แบบเหลี่ยม)35สเตนเลส25402-700175

฿ 729.68

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 30แปรง ขดลวด (ครึ่งวงกลม)35ขดลวด เหล็กกล้า25402-685375

฿ 729.68

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 30แปรง ขดลวด (แบบเหลี่ยม)35ขดลวด เหล็กกล้า25402-690075

฿ 955.32

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 19 วัน 35แปรง สเตนเลส (ครึ่งวงกลม)35สเตนเลส25402-696980

฿ 955.32

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 19 วัน 35แปรง สเตนเลส (แบบเหลี่ยม)35สเตนเลส25402-701980

฿ 729.68

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 35แปรง ขดลวด (ครึ่งวงกลม)35ขดลวด เหล็กกล้า25402-686180

฿ 729.68

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 35แปรง ขดลวด (แบบเหลี่ยม)35ขดลวด เหล็กกล้า25402-691880

฿ 1,184.49

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 40แปรง สเตนเลส (ครึ่งวงกลม)35สเตนเลส30402-6977135

฿ 1,085.99

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 40แปรง สเตนเลส (แบบเหลี่ยม)35สเตนเลส30402-7027135

฿ 895.35

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 40แปรง ขดลวด (ครึ่งวงกลม)35ขดลวด เหล็กกล้า30402-6870135

฿ 895.35

TRC SHANK UMBRELLA BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 40แปรง ขดลวด (แบบเหลี่ยม)35ขดลวด เหล็กกล้า30402-6926135

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงรูปร่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 3000 คุณสมบัติ การขัดเงา ทำได้ทั้งจาก พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และทิศทาง พื้นผิว ด้านข้าง การใช้งาน สำหรับการกำจัด สนิม จากโลหะต่างๆการกำจัดสิ่งสกปรกการทำความสะอาดก่อนและหลังการเชื่อม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ หรือการ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง