(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แม้ว่าโดยทั่วไปจะใช้ลวดขนาด 0.3 มม. (ลวดเหล็ก) แต่จะใช้ลวดตีเกลียวสีเหลือง (ลวดชุบทองเหลือง) โดยเน้นที่คุณภาพของวัสดุขดลวด นี้ไม่โค้งงอง่ายคงตัวและช่วยเพิ่มความสามารถในการ การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
W-2 |
W-6 |
W-9E |
W-11 |
W-21 |
W-23 |
W-29 |
W-35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | สเปค: รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,134.00 | NTY WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 0.25 | สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน | 19 | 12.70 | 22.5 | 9000 | 332-3943 | ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani | 210 | ||
฿ 1,047.11 | NTY WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 125 | 0.25 | สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน | 19 | 12.70 | 25.0 | 7500 | 332-4079 | ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani | 380 | ||
฿ 1,099.59 | WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 0.25 | สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป | 16 | 12.70 | 30 | 6000 | 332-4087 | ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี | 535 | ||
฿ 1,330.55 | NTY WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 150 | 0.25 | สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน | 25 | 15.88 | 30 | 6000 | 332-3935 | ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani | 730 | ||
฿ 1,338.03 | WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 200 | 0.38 | สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป | 19 | 15.88 | 50.0 | 4500 | 332-3951 | ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี | 770 | ||
฿ 1,566.58 | NTY WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 0.38 | สำหรับ แบบตรง/ พกพา / มือ / เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน | 25 | 15.88 | 50.0 | 4500 | 332-3960 | ร่วมกับผู้ผลิต shinko, toshiba, hitachi, uryu, NPK, fuji, yutani | 1005 | ||
฿ 2,064.75 | NTY WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 0.38 | สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป | 25 | 19.05 | 62.5 | 3600 | 332-3978 | ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี | 1535 | ||
฿ 3,322.56 | NTY WHEEL BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 0.38 | สำหรับเครื่องบด แบบใช้ไฟฟ้า หัว คู่ / ม้านั่ง / เดสก์ทอป | 32 | 25.40 | 75.0 | 3000 | 332-3986 | ทั่วไปสำหรับผู้ผลิตทั้งหมด: โตชิบาฮิตาชิมากิตะโยโดงาวะริบี | 2460 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | คุณสมบัติ | โดยทั่วไปแล้วจะใช้ลวด 0.3 มม. (ลวดเหล็ก) แต่จะเน้นที่วัสดุลวดและสายไฟสีเหลือง (ลวดชุบทองเหลือง) ซึ่งไม่โค้งงอได้ง่ายคงความเสถียรและปรับปรุงความสามารถในการขัดเงา | วัสดุ: สารขัดถู | ขดลวด บิดสีเหลือง ( ขดลวด ชุบ ทองเหลือง ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง