(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
VA-00500 |
VA-02000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,245.00 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 22 | 45 | 214 | 52.5 | 114 | 242-1097 | 3100 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,602.00 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 36 | 60 | 356 | 79.5 | 170 | 242-1119 | 8200 | 1 หน่วย |
สลิงสลิงพร้อม ล็อค นิรภัย
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง ล็อค เพื่อความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า โซ่ยก ยังคงล็อคอยู่ แม้ว่า โซ่ยก จะคลายออกเมื่อ โหลดไฟฟ้า แบบแขวน อยู่บน สายดิน
· รุ่น มาตรฐาน ใช้งานได้หลากหลาย สะดวกสำหรับงานแขวนแนวตั้งและงานผกผัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็น เครื่องมือ สลิงสำหรับยก วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นเหล็ก ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
VA-00500 |
VA-02000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า การทำงาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,245.00 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.5 | 22 | 45 | 214 | 52.5 | 114 | 242-1097 | 3100 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,602.00 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 36 | 60 | 356 | 79.5 | 170 | 242-1119 | 8200 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง