(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง แปรงที่จับง่ายช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
· มือจับ ไม้ไผ่ที่ ยืดหยุ่น ยากที่จะทำลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ละเอียดเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
FB-1 |
FB-3 |
FB-4 |
FB-M |
FB-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | ชนิด | ความยาว ขน (มิลลิเมตร) | วัสดุ ผ้าขนสัตว์ ผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปลาย ขน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล | มือจับ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.00 | RESISTANCE TESTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | 25 | ขดลวด เหล็กกล้า | 0.3 | 11 | 210 | 10 | 216-7883 | 20 (ก.) | มือจับ ไม้ไผ่ | ||
฿ 219.00 | WIRE BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | ทองเหลือง | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | 25 | ทองเหลือง | 0.18 | 12 | 210 | 10 | 216-7867 | 20 (ก.) | มือจับ ไม้ไผ่ | ||
฿ 219.00 | RESISTANCE TESTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเตนเลส | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | 25 | สเตนเลส | 0.15 | 12 | 210 | 10 | 216-7875 | 18 (ก.) | มือจับ ไม้ไผ่ | ||
฿ 182.00 | RESISTANCE TESTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทองเหลือง | แปรง มือจับ ทำจากไม้ | 17 | ทองเหลือง | 0.14 | 21 | 165 | φ14 | 216-7859 | 18 (ก.) | ที่ มือจับ ทำจากไม้ | ||
฿ 383.00 | RESISTANCE TESTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สเตนเลส | อื่น ๆ | 10 | สเตนเลส | 0.10 | 9 | 170 | φ8 | 216-7841 | 10 (ก.) | ท่อเหล็ก อะลูมิเนียม |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | รูปทรง แปรงที่จับง่ายช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานมือจับ ไม้ไผ่ที่ ยืดหยุ่น ยากที่จะทำลาย | การใช้งาน | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง