(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรง ไฮดรอลิก พร้อม ตะขอ (พร้อม สปริง คืน ตะขอ ชนิดยาว)
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 21,027.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
MHC-1.5SL-2
MHC-3SL-2
MHC-6SL-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกกรงเล็บ
(kN (t))
ยก หัว
(kN (t))
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เล็บยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างกรงเล็บ
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,027.00

HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW 1 ชิ้น 5 วัน 15 (1.5) 50 (5.0) 113 22 ถึง 135 80 65 245 109-8195 14900 1 หน่วย

฿ 33,425.00

HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW 1 ชิ้น 4 วัน 30 (3.0) 100 (10.0) 120 25 ถึง 145 100 75 292 109-9019 22500 1 หน่วย

฿ 44,771.00

HYDRAULICTOEJACKSC/WJAW 1 ชิ้น 4 วัน 60 (6.0) 200 (20.0) 145 28 ถึง 173 100 90 324 465-4528 37000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แม่แรง กับ ตะขอ
  • อุปกรณ์เสริม
    มือจับ
  • คุณสมบัติ
    ตำแหน่ง กรงเล็บอยู่ในระดับต่ำทำให้สามารถใช้งานได้ในระยะห่างเล็กน้อยสะดวกในการย้ายบ้านติดตั้งเครื่องจักรการต่อเรือสะพานพืชและการก่อสร้างใช้ ระบบ พวงมาลัยมือหมุน และก้ามปูเป็นแบบยาว
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

แม่แรง ชนิดก้ามปูยาวที่มี ตำแหน่ง ก้ามปูต่ำที่สามารถใช้ได้จากช่องว่างขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ตำแหน่ง ก้ามปูอยู่ต่ำและสามารถใช้ในช่องว่างขนาดเล็กได้
· เหมาะสำหรับงานขนย้ายบ้าน ติดตั้งเครื่องจักร ต่อเรือ สะพาน โรงงาน และงานก่อสร้าง
· มือจับ หมุนได้และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มือจับ หมุนได้ 180 องศา จึงสามารถใช้งานได้ในขณะที่หลบสิ่งกีดขวาง
· เมื่อลด แม่แรง ลง แม่แรงจะถูกลดระดับลงโดยแรงของ สปริง ที่คืนตัว
· ทนความร้อน ได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน (อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง 70°C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับยกบ้าน ยกแม่แรง ยก เครื่องมือกล ปรับระดับ ฯลฯ
· นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติและสำหรับการฟื้นฟูหลังแผ่นดินไหว

รหัสรุ่น
MHC-1.5SL-2
MHC-3SL-2
MHC-6SL-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยกกรงเล็บ
(kN (t))
ยก หัว
(kN (t))
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เล็บยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างกรงเล็บ
(มิลลิเมตร)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 21,027.00

HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW 1 ชิ้น 5 วัน 15 (1.5) 50 (5.0) 113 22 ถึง 135 80 65 245 109-8195 14900 1 หน่วย

฿ 33,425.00

HYDRAULIC TOE JACKS C/W JAW 1 ชิ้น 4 วัน 30 (3.0) 100 (10.0) 120 25 ถึง 145 100 75 292 109-9019 22500 1 หน่วย

฿ 44,771.00

HYDRAULICTOEJACKSC/WJAW 1 ชิ้น 4 วัน 60 (6.0) 200 (20.0) 145 28 ถึง 173 100 90 324 465-4528 37000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตำแหน่ง ก้ามปูอยู่ในระดับต่ำและสามารถใช้งานได้โดยมีรอยแยกเล็กน้อย สะดวกสำหรับการเคลื่อนย้าย ตัวเสื้อ การติดตั้ง เครื่องจักร การต่อเรือสะพาน โรงงาน และการก่อสร้าง
● มือจับ หมุน

อุปกรณ์เสริม

● มือจับ