(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TNK-B5 |
TNK-B7 |
TNK-S5 |
TNK-S7 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (กิโลกรัม) |
ขนาด: เปิด x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มิติด้านในสุด: เปิด x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ส้อมกวาดล้าง: เปิด x ลึก (มิลลิเมตร) |
พิทช์ ตาข่าย (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,878.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 1,000 × 800 × 840 | 950 × 760 × 690 | 869 × 580 | 50 × 50 | 337-3908 | 56600 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,835.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 1200 × 1,000 × 890 | 1150 × 960 × 740 | 1079 × 757 | 50 × 50 | 337-3941 | 76600 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,753.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1,000 × 800 × 840 | 950 × 760 × 690 | 869 × 580 | 50 × 100 | 337-3967 | 46600 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,250.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1200 × 1,000 × 890 | 1150 × 960 × 740 | 1079 × 757 | 50 × 100 | 337-3983 | 64600 | 1 หน่วย |
· พาเลท ตาข่าย ออกแบบมาให้วางซ้อนกันได้ง่ายหลังจากพับแล้ว
[คุณสมบัติ]
·การซ้อนหลังจากพับสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ลิฟต์ในเวลาอันสั้น
·การซ้อนผลิตภัณฑ์แบบพับสามารถทำได้อย่างราบรื่นเนื่องจากใช้ตัว ฉากยึด แบบซ้อน
·สามารถใส่ส้อมของ รถโฟล์คลิฟท์ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
·ใช้ ขดลวด ในส่วนเปิดและปิดเพื่อการเปิดและปิดอย่างง่าย
·ช่วยให้องค์กรและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสำหรับโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานและองค์กรในโรงงาน
รหัสรุ่น |
---|
TNK-B5 |
TNK-B7 |
TNK-S5 |
TNK-S7 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดสูงสุด (กิโลกรัม) |
ขนาด: เปิด x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มิติด้านในสุด: เปิด x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
ส้อมกวาดล้าง: เปิด x ลึก (มิลลิเมตร) |
พิทช์ ตาข่าย (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,878.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 1,000 × 800 × 840 | 950 × 760 × 690 | 869 × 580 | 50 × 50 | 337-3908 | 56600 | 1 หน่วย | ||
฿ 14,835.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2000 | 1200 × 1,000 × 890 | 1150 × 960 × 740 | 1079 × 757 | 50 × 50 | 337-3941 | 76600 | 1 หน่วย | ||
฿ 9,753.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1,000 × 800 × 840 | 950 × 760 × 690 | 869 × 580 | 50 × 100 | 337-3967 | 46600 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,250.00 |
NET PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1200 × 1,000 × 890 | 1150 × 960 × 740 | 1079 × 757 | 50 × 100 | 337-3983 | 64600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง