(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
T-TWA-1 |
T-TWA-2 |
T-TWA-3 |
T-TWA-4 |
T-TWA-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ถาดทรงตื้น) | ขนาดภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มีประสิทธิภาพภายในมิติ: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 589.93 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หมายเลข 1 | 210 × 151 × 36 | 197 × 138 × 35 | 392-0097 | 220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 643.73 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | หมายเลข 2 | 225 × 165 × 36 | 213 × 153 × 35 | 392-0101 | 255 | 1 ชิ้น | ||
฿ 729.92 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | หมายเลข 3 | 240 × 179 × 40 | 228 × 163 × 39 | 392-0119 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 774.56 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 10 วัน | หมายเลข 4 | 255 × 195 × 45 | 243 × 183 × 44 | 392-0127 | 350 | 1 ชิ้น | ||
฿ 833.61 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | หมายเลข 5 | 271 × 210 × 48 | 259 × 199 × 47 | 392-0135 | 415 | 1 ชิ้น |
ภาชนะ สำหรับตั้งซูชิเหมาะสำหรับเก็บวัตถุดิบอาหารปรุงสุก
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือกห้าขนาดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึงเบอร์ 5
·ทำจาก สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเก็บวัตถุดิบปรุงอาหารเช่นปลา
รหัสรุ่น |
---|
T-TWA-1 |
T-TWA-2 |
T-TWA-3 |
T-TWA-4 |
T-TWA-5 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ถาดทรงตื้น) | ขนาดภายนอก: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
มีประสิทธิภาพภายในมิติ: กว้าง x ลึก x สูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 589.93 |
STAINLESSSTEELPANS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หมายเลข 1 | 210 × 151 × 36 | 197 × 138 × 35 | 392-0097 | 220 | 1 ชิ้น | ||
฿ 643.73 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | หมายเลข 2 | 225 × 165 × 36 | 213 × 153 × 35 | 392-0101 | 255 | 1 ชิ้น | ||
฿ 729.92 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | หมายเลข 3 | 240 × 179 × 40 | 228 × 163 × 39 | 392-0119 | 300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 774.56 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 10 วัน | หมายเลข 4 | 255 × 195 × 45 | 243 × 183 × 44 | 392-0127 | 350 | 1 ชิ้น | ||
฿ 833.61 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | หมายเลข 5 | 271 × 210 × 48 | 259 × 199 × 47 | 392-0135 | 415 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง