(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
E01400001890 |
E01400001891 |
E01400001892 |
E01400001900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด อาหาร) | พิมพ์รายละเอียด | ขนาดภายนอก: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คำเตือน | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,073.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทการขนส่ง | - | 603 | 382 | 135 | 591 | 371 | 134.3 | 404-2077 | 3050 | - | สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อพับมือจับเข้าด้านใน ตัวถาดได้รับการรีดให้เรียวจึงมีขนาดกะทัดรัดจัดเก็บได้สะดวก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,073.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทการขนส่ง | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 603 | 382 | 135 | 591 | 371 | 134.3 | 404-2085 | 3300 | ไม่สามารถใช้ฝาครอบขณะเคลื่อนย้ายได้ | มือจับใช้ลวดชิ้นเดียวและลต๊อปเปอร์ช่วยให้ส่วนบนทนต่อการหักงอและสนิม | สต๊อปเปอร์ 4 จุดเพื่อให้สามารถซ้อนได้เมื่อพับเข้าด้านใน ตัวถาดได้รับการรีดให้เรียวจึงมีขนาดกะทัดรัดจัดเก็บได้สะดวก | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,435.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การขนส่งประเภทมีรู | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 603 | 382 | 135 | 591 | 371 | 134.3 | 404-2093 | 3250 | ไม่สามารถใช้ฝาครอบขณะเคลื่อนย้ายได้ | มือจับใช้ลวดชิ้นเดียวและลต๊อปเปอร์ช่วยให้ส่วนบนทนต่อการหักงอและสนิม | สต๊อปเปอร์ 4 จุดเพื่อให้สามารถซ้อนได้เมื่อพับเข้าด้านใน ตัวถาดได้รับการรีดให้เรียวจึงมีขนาดกะทัดรัดจัดเก็บได้สะดวก | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,738.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | พร้อมที่ มือจับ แผ่นสลิท | - | 615 | 387 | 131 | 590 | 364 | 130.2 | 404-2107 | 2750 | - | เคลื่อนย้ายสะดวกเพราะมือจับมีรู | - | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· สามารถล้างสินค้าด้วยน้ำสะอาดโดยไม่ต้องใช้น้ำยาซักผ้า และลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้ล้าง
· เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยปกป้องแม่น้ำ ทะเลสาบ และมหาสมุทร
· ป้องกันแบคทีเรีย จึงมีความถูกสุขอนามัย
· สามารถล้างคราบมัน ฯลฯ ได้ง่ายขึ้น ช่วยลดงานของพนักงานพร้อมกับลดต้นทุน
[การใช้งาน]
· ให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็นหลัก ช่วยให้ไม่เกิดอาหารเป็นพิษที่มาจากเชื้อโรคในภาชนะ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องใช้ต่างๆ ในอาคารวิจัย โรงงานแปรรูปอาหาร ครัว อาคารทางการแพทย์และดูแลผู้ป่วย บ้านพักคนชรา ฯลฯ
· เหมาะที่สุดสำหรับสถานที่ที่ต้องการควบคุมด้านสุขอนามัยภายใต้มาตรฐาน ISO 15161, 22000 และ HACCP
[ความระมัดระวัง]
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลด้านล่างอย่างเคร่งครัด การกระทำที่อธิบายไว้จะทำให้สารเคลือบเสื่อมสภาพ
· ห้ามวางสินค้าบนความร้อนโดยตรง และอย่าทำให้ร้อนขณะว่างเปล่า
· ห้ามทิ้งไว้ในของเหลวเดือด
· ห้ามทำความสะอาดโดยใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดหรือเครื่องมืออื่นนอกเหนือจากใยขัดฟองน้ำ
· ห้ามใช้น้ำยาซักผ้าที่มีฤทธิ์เป็นด่างสูง
· ห้ามทำความสะอาดในหม้อนึ่งความดันไอน้ำหรือเครื่องล้างจานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีแรงดันไอน้ำสูง
· ห้ามแช่ไว้ในน้ำยาซักผ้า
* ข้อควรระวัง *
สินค้านี้มีเพียงตัวถาดเท่านั้น ต้องสั่งซื้อฝาแยกต่างหาก
รหัสรุ่น |
---|
E01400001890 |
E01400001891 |
E01400001892 |
E01400001900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ( ถาด อาหาร) | พิมพ์รายละเอียด | ขนาดภายนอก: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายนอก: ความสูง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความลึก (มิลลิเมตร) |
ขนาดภายในที่ใช้งานได้: ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คำเตือน | คุณสมบัติ 1 | คุณสมบัติ 2 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,073.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทการขนส่ง | - | 603 | 382 | 135 | 591 | 371 | 134.3 | 404-2077 | 3050 | - | สามารถวางซ้อนกันได้เมื่อพับมือจับเข้าด้านใน ตัวถาดได้รับการรีดให้เรียวจึงมีขนาดกะทัดรัดจัดเก็บได้สะดวก | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,073.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภทการขนส่ง | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 603 | 382 | 135 | 591 | 371 | 134.3 | 404-2085 | 3300 | ไม่สามารถใช้ฝาครอบขณะเคลื่อนย้ายได้ | มือจับใช้ลวดชิ้นเดียวและลต๊อปเปอร์ช่วยให้ส่วนบนทนต่อการหักงอและสนิม | สต๊อปเปอร์ 4 จุดเพื่อให้สามารถซ้อนได้เมื่อพับเข้าด้านใน ตัวถาดได้รับการรีดให้เรียวจึงมีขนาดกะทัดรัดจัดเก็บได้สะดวก | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,435.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | การขนส่งประเภทมีรู | ด้วย สต๊อปเปอร์ | 603 | 382 | 135 | 591 | 371 | 134.3 | 404-2093 | 3250 | ไม่สามารถใช้ฝาครอบขณะเคลื่อนย้ายได้ | มือจับใช้ลวดชิ้นเดียวและลต๊อปเปอร์ช่วยให้ส่วนบนทนต่อการหักงอและสนิม | สต๊อปเปอร์ 4 จุดเพื่อให้สามารถซ้อนได้เมื่อพับเข้าด้านใน ตัวถาดได้รับการรีดให้เรียวจึงมีขนาดกะทัดรัดจัดเก็บได้สะดวก | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,738.00 |
STAINLESS STEEL PANS | 1 ชิ้น | 12 วัน | พร้อมที่ มือจับ แผ่นสลิท | - | 615 | 387 | 131 | 590 | 364 | 130.2 | 404-2107 | 2750 | - | เคลื่อนย้ายสะดวกเพราะมือจับมีรู | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง