(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขวดสเปรย์, สเปรย์อัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยใช้แรงดัน (ทำจากทองเหลือง)
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 5,106.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DA-2
DA-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,106.00

SPRAYBOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 499 165 85 200 320 450 124-8081 1 ชิ้น

฿ 8,245.00

SPRAYBOTTLES 1 ชิ้น 6 วัน 501 ถึง 999 200 110 275 920 1000 124-8090 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • หัวฉีด
    พร้อม หัวฉีด
  • อัตราการไหล(ซีซี)
    1
  • อัตราการไหลเดี่ยว
    3
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ขีด จำกัด อุณหภูมิบน(°C)
    -20 ถึง 130
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ขวดสเปรย์แบบอัตโนมัติที่สามารถฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งและสามารถผลิตละอองละเอียดได้

[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับหัวฉีดได้อย่างอิสระตั้งแต่ มุมกว้าง 40° ไปจนถึงมุมตรง
· ใช้ได้กับหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การรีดผ้า รดน้ำต้นไม้ และใช้ในเชิงพาณิชย์

รหัสรุ่น
DA-2
DA-10
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(มล.)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดความจุ
(มล.)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,106.00

SPRAYBOTTLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถึง 499 165 85 200 320 450 124-8081 1 ชิ้น

฿ 8,245.00

SPRAYBOTTLES 1 ชิ้น 6 วัน 501 ถึง 999 200 110 275 920 1000 124-8090 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● หัวฉีด สามารถปรับได้อย่างอิสระจาก มุม กว้าง 40 องศาเป็น แบบตรง

สเปค

● อัตราการไหล: 1CC

วัสดุ

● ทองเหลือง