(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางรัด, เชือกยางแน่น (มีฟิตติ้งโลหะ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 141.90 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TT-101
TT-102
TT-103
TT-104
TT-111
TT-112
TT-113
TT-114
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 145.54

RUBBERROPES 1 ชิ้น 10 วัน 6 0.3 367-7486 50 1 ชิ้น

฿ 149.25

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 6 0.6 367-7494 55 1 ชิ้น

฿ 168.25

RUBBER ROPES 5 ชิ้น 5 วัน 6 0.9 367-7508 60 1 ชิ้น

฿ 167.90

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6 1.2 367-7516 70 1 ชิ้น

฿ 141.90

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 0.3 367-7524 70 1 ชิ้น

฿ 160.38

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 0.6 367-7532 80 1 ชิ้น

฿ 181.77

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 0.9 367-7541 100 1 ชิ้น

฿ 211.41

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 1.2 367-7559 120 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เชือก ยาง แบบกลม แบบม้วน บอบบิ้น/หลอดด้าย นี้สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการได้
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ความยืดหยุ่น และการทอ เกลียว แบบพิเศษรอบขอบเชือกนี้จึงมีความแข็งแรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าไปยังรถเข็นและจักรยาน

รหัสรุ่น
TT-101
TT-102
TT-103
TT-104
TT-111
TT-112
TT-113
TT-114
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 145.54

RUBBERROPES 1 ชิ้น 10 วัน 6 0.3 367-7486 50 1 ชิ้น

฿ 149.25

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 6 0.6 367-7494 55 1 ชิ้น

฿ 168.25

RUBBER ROPES 5 ชิ้น 5 วัน 6 0.9 367-7508 60 1 ชิ้น

฿ 167.90

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 6 1.2 367-7516 70 1 ชิ้น

฿ 141.90

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 0.3 367-7524 70 1 ชิ้น

฿ 160.38

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 0.6 367-7532 80 1 ชิ้น

฿ 181.77

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 0.9 367-7541 100 1 ชิ้น

฿ 211.41

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 9 1.2 367-7559 120 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1