(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางรัด, ยางยืด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,163.73 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NOB3069BK
NOB3090HT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 6,173.49

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 69 สีดำ 0.4 354-8066 1 ชิ้น

฿ 6,163.73

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 90 อื่น ๆ 0.3 354-8074 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ยางรัด
  • วัสดุ
    โพลียูรีเทน (PUR)
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    30
  • มวล(ก.)
    1000
  • สเปค
    ไม่รวมถึงพลาสติกหรือตัวแทนหลอมโลหะ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • คุณสมบัติ
    แบบยาวซึ่งสามารถตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ 2-4 ครั้งหรือมากกว่านั้น ความยืดหยุ่น ไม่ละลายและติดค้างอยู่กับ โหลดไฟฟ้า ของเรา บางและแข็งแรง ไม่พูดไร้สาระแม้ว่ารายการที่ถูกผูกไว้จะถูกซ้อนขึ้น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทความยาวยาวนี้สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการเพื่อใช้งานได้
·มี ความยืดหยุ่น มากขึ้นถึง 2 ถึง 4 เท่า
· ผลิตภัณฑ์ นี้จะไม่ละลายและยึดติดกับหีบห่อเป้าหมายหรือวัตถุที่ถูกผูกไว้
·บางและทนทานวัตถุที่ซ้อนกันจะถูกเก็บเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาและจะไม่ขยับ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการตกหล่นของรายการที่แสดง
·ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์
·สำหรับการยึด ผ้าใบแลพแผ่นชีต รถบรรทุก

รหัสรุ่น
NOB3069BK
NOB3090HT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 6,173.49

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 10 วัน 69 สีดำ 0.4 354-8066 1 ชิ้น

฿ 6,163.73

RUBBER ROPES 1 ชิ้น 12 วัน 90 อื่น ๆ 0.3 354-8074 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1