1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์ (แบบหนาสำหรับงานเหล็ก)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบมีดลบคม เลื่อย เซเบอร์ (แบบหนาสำหรับงานเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 929.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การใช้ เหล็กกล้าไฮสปีด ช่วยเพิ่มความสามารถในการตัดและ ความทนทาน ของ ใบมีดลบคม
·ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานภายในอาคารเนื่องจากมีฝุ่นและประกายไฟน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดท่อเหล็กวัสดุช่องวัสดุมุม ฯลฯ

รหัสสินค้า
THS21-140X8
THS22-200X8
THS23-290X8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด ท่อเหล็ก SGP (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพคเกจ)

฿ 929.34

TRC SPIRAL FLUTED TAPS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 14011348.6 × 3.5300-719782

฿ 1,139.62

TRC SABER SAW BLADES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 200173114.3 × 4.5300-7201120

฿ 1,422.54

TRC SABER SAW BLADES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 290263165.2 × 5.0300-7219178

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 8 วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.6 จำนวน / แพ็ค(แผ่น) 2 เครื่องชง รุ่น รองรับการใช้งาน อัษฎา:เลื่อย ท่อเหล็ก 150 / 165S, hitachi Koki:CR17Y, REX:ไฮเปอร์ เลื่อย 150 / 150S