(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีความโก่งในการเจาะน้อย และด้ามหกเหลี่ยมมีความทนทานดีเยี่ยม
·ส่วนก้านหกเหลี่ยม 6.35 มม. และสามารถยึดติดกับไขควงแบบตอก เพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
· การติดและถอดสว่านทำได้เพียงแค่หมุนเข้าแบบแมนนวลโดยไม่ต้องใช้ด้ามจับ
·ผลิตในญี่ปุ่นโดยใช้วัสดุคัดสรรมาอย่างดี
· มีน็อตสำหรับปลดล็อคเกียร์ (EDK-1.5-13)
· มีเสียงแจ้งเมื่อติดตั้งสว่านสำเร็จ (EDK-1.5-13)
[การใช้งาน]
· สามารถติดตั้งสินค้าบนไขควงกระแทก และจากนั้นจะสามารถใช้ด้ามสว่านกลมได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อะไหล่สำหรับ สว่านไฟฟ้า | ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.0 ถึง 10.0 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด บรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 150×70 | รับประกัน แรงบิด(n · m) | 47 | วัสดุ | พลาสติก, เหล็กกล้าอัลลอย |
คุณสมบัติ | ด้ามหกเหลี่ยมมีความคงทนสูงและแกนสั่นสะเทือนน้อย ปลายเครื่องมือสามารถถือได้ง่ายโดยใช้มือจับ และอื่นๆ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วัสดุที่เลือกมาเป็นอย่างดี | การใช้ | ใช้ติดตั้งกับเครื่องมือเช่นไขควงกระแทก สว่านเพลากลม หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน | น้ำหนัก(ก.) | 275 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EDK-1-10 ในชุด หัวจับดอกสว่าน Keyless สำหรับสว่านไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง