(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิดเปิด มาตรฐาน · มิติ ภายในที่มีประสิทธิภาพต่อ แบบเหลี่ยม (มม.) กว้าง × ลึก × สูง: 273 × 390 × 251.
รหัสสินค้า |
---|
HB9A-AW |
HB15A-AW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความกว้าง (mm) | 1 เซลล์ มิติ มีประสิทธิภาพ - ความกว้าง (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,490.32 | SCHOOL LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 9 คน / 3 แถว 3 คอลัมน์ | 900 | 273 | 27 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,381.42 | SCHOOL LOCKERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | สำหรับ 15 คน / 5 แถว 3 ระดับ | 1780 | 332 | 39 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ความสูง (mm) | 880 | ความลึก (mm) | 400 | สี | วอร์มไวท์ |
---|---|---|---|---|---|
1 มิติ มีประสิทธิภาพของเซลล์ - ความลึก(มิลลิเมตร) | 390 | 1 มิติ เซลล์ที่มีประสิทธิภาพ - ความสูง(มิลลิเมตร) | 251 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
วัสดุ | เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว เมลามีนอบ) | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง