1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด สีน้ำตาล BR ม้วน 30 ม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,544.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัดไม้เนื้อแข็งพิเศษ
[คุณสมบัติ]
ทำจาก เหล็กเครื่องมือประสม ผสม อุปกรณ์แหล่งจ่าย การตัดเพิ่มขึ้นผ่านการรักษาความร้อนที่อุณหภูมิคงที่พิเศษเฉพาะ

รหัสสินค้า
BR0314
BR0318
BR0512
BR0514
BR0518
BR0612
BR0614
BR0618
BR0812
BR0814
BR0818
BR1012
BR1014
BR1018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเธรด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
JAN Code

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1430.824523373102189

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1830.824523373102196

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1251.044523373102233

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1451.044523373102240

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1851.044523373102257

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1261.244523373102318

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1461.244523373102325

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 6 วัน 1861.244523373102332

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 1281.54523373102394

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 8 วัน 1481.54523373102400

฿ 4,544.26

MACHINE SAW 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1881.54523373102417

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 12101.724523373102479

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 5 วัน 14101.724523373102486

฿ 4,544.26

FNS MACHINE SAW 1 ชิ้น 8 วัน 18101.724523373102493

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 30 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.635
รุ่นผลิตภัณฑ์ เปลี่ยน ใบมีดลบคม รูปร่าง เครื่องจักร