1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัดเดลต้า

NRS CUTTING STONES

ตัดเดลต้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 76.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ออฟเซ็ท ที่ช่วยให้สามารถตัด พื้นผิว ได้คมตัดที่คมและแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากการตัดครั้งแรก

[คุณสมบัติ]
·ประเภท ออฟเซ็ท ที่ช่วยให้สามารถตัด พื้นผิว ได้
·ชนิดบาง 1 มม. ช่วยให้ตัดได้เร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก
·บางเฉียบไม่มีรอยไหม้และมี ครีบ น้อยผลิตภัณฑ์ น้องสาวของ Theta cut

รหัสสินค้า
DCT1071NX60S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 76.00

NRS CUTTING STONES 10 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ประเภท ออฟเซ็ท วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า ขนาดอนุภาค(#) 60
ความแข็ง S เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 107 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 คุณสมบัติ เน้นความสามารถในการตัด ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 80
จำนวนที่มีอยู่(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 10 คุณสมบัติ 1 เป็นประเภท ออฟเซ็ท ที่สามารถทำการตัดล้างได้ คุณสมบัติ 2 ชนิดขนาด 1 มม. บาง ๆ ทำให้ความเร็วในการตัดเร็วขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
คุณสมบัติ 3 บางเฉียบไม่มีรอยไหม้ในการตัดและมี ครีบ น้อย คุณสมบัติ 4 ผลิตภัณฑ์ ซิสเตอร์ของ Theta cut ใช้ สำหรับตัดเหล็กเส้นทรงกระบอก ท่อ แผ่นเหล็กกล้า ไม้แปรรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แผ่นเหล็กลูกฟูกชุบสังกะสี ฯลฯ
กลยุทธ์การให้คะแนน 5 จุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCT1071NX60S ในชุด ตัดเดลต้า