1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อย Bimetal สำหรับงานเหล็ก

ใบเลื่อย Bimetal สำหรับงานเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบเลื่อย bimetal สีขาวสำหรับงานเหล็ก

รหัสสินค้า
JSBBM5S225-14
JSBBM5S225-18
JSBBM10S225-14
JSBBM10S225-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด ความหนาของ แผ่นเพลท ใช้บังคับ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่
(ชิ้น)

฿ 999,999,999.00

NCC SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา 14t3 ถึง 8φ10ถึง 1755

฿ 999,999,999.00

NCC SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา 18t1.5 ถึง 4φ5ถึง 1755

฿ 999,999,999.00

NCC SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา 14t3 ถึง 8φ10ถึง 17510

฿ 999,999,999.00

NCC SABER SAW 1 ชิ้น ขอราคา 18t1.5 ถึง 4φ5ถึง 17510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / สแตนเลส ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 225
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 207 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17.8
วัสดุ การใช้งาน หลัก สำหรับงานเหล็ก (สอดคล้องกับ สเตนเลส) วัสดุ ใบมีดลบคม bimetal รูปทรง ก้าน มาตรฐาน