(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น ภาชนะ route boy รุ่น 301 แบบ ฐานรอง/แผ่นรอง กว้าง
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
    ฿ 3,583.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
301-01
301-02
301-04
301-05
301-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,583.87

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 490 ถึง 590 × 290 ถึง 390 4571114980459 501-3879 5700 1 หน่วย

฿ 3,717.71

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 19 วัน 590 ถึง 690 × 290 ถึง 390 4571114980466 431-5596 6150 1 หน่วย

฿ 3,683.62

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 14 วัน 490 ถึง 590 × 390 ถึง 490 4571114980480 501-3909 5930 1 หน่วย

฿ 3,842.32

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 590 ถึง 690 × 390 ถึง 490 4571114980497 431-5600 6400 1 หน่วย

฿ 3,863.87

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 490 ถึง 590 × 490 ถึง 590 4571114980527 431-5618 6400 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุก ภาชนะ
  • โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย(กิโลกรัม)
    300
  • วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์
    ทำจาก เหล็กกล้า
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    105
  • ลูกล้อ(มิลลิเมตร)
    75
  • อ้างอิงประกอบ
    30 นาทีต่อ 1 ท่าน
  • วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ไนล่อน
  • วัสดุ มุม
    เหล็กกล้า
  • การเชื่อมต่อ วัสดุ บาร์
    เหล็กกล้า
  • คุณสมบัติ
    ขนาด เฟรม ด้านใน แบบปรับได้ ที่ พิทช์ 10 มม.Type ขยายพื้นที่ พื้น 201ตู้คอนเทนเนอร์มีความเสถียรมากขึ้น
  • สเปค
    ชนิดประกอบ/ ล้อเลื่อน 4 ลูกล้อ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดสามารถปรับได้ทีละ 10 มม. ภายใน เฟรม
·รุ่นนี้เป็นรุ่น 201 ที่มีพื้นที่ฐานกว้างกว่า
·ทำให้ ภาชนะ มีเสถียรภาพมากขึ้น

รหัสรุ่น
301-01
301-02
301-04
301-05
301-08
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เฟรม (กว้าง x ยาว)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 3,583.87

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 12 วัน 490 ถึง 590 × 290 ถึง 390 4571114980459 501-3879 5700 1 หน่วย

฿ 3,717.71

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 19 วัน 590 ถึง 690 × 290 ถึง 390 4571114980466 431-5596 6150 1 หน่วย

฿ 3,683.62

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 14 วัน 490 ถึง 590 × 390 ถึง 490 4571114980480 501-3909 5930 1 หน่วย

฿ 3,842.32

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 590 ถึง 690 × 390 ถึง 490 4571114980497 431-5600 6400 1 หน่วย

฿ 3,863.87

ADJUSTABLE FRAME DOLLIES CONT 1 ชิ้น 10 วัน 490 ถึง 590 × 490 ถึง 590 4571114980527 431-5618 6400 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1