(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต เซลล์ แบบปรับได้ ความสูง ได้ (แบบติดตั้งแผง กระดาน และอุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง)

โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต เซลล์ แบบปรับได้ ความสูง ได้ (แบบติดตั้งแผง กระดาน และอุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 60,982.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CLM-1200-69
CLM-1500-69
CLM-900-69
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) สเปค 5 มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 67,900.81

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 20 W (แบบเรืองแสง) 71.0 1 หน่วย

฿ 79,001.09

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 40 W (ประเภท อินเวอร์เตอร์) 80.5 1 หน่วย

฿ 60,982.64

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 20 W (แบบเรืองแสง) 61.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โต๊ะทำงานในไลน์การผลิต
  • ความสูง (มม.)
    1970 to 2170
  • ความลึก (มม.)
    800
  • โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ(กิโลกรัม)
    100
  • การประกอบ / เสร็จสิ้น
    ชนิดประกอบ
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • ขนาดลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร)
    357×395×45
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า
  • วัสดุ แผ่นเพลท บน
    กระดาน ด้านบนเมลามีน (ไม้)
  • สเปค
    ประเภทพื้นฐาน
  • สเปค 2
    ความสูงด้าน กระดาน ด้านบน: 700-900 mm
  • สเปค 3
    พื้นผิว โต๊ะช่าง แบบปรับได้ พิทช์: 50 mm
  • สเปค 4
    พาวเวอร์ซัพพลาย: 4 m (พร้อม สวิตช์ ตัวกลาง)
  • อุปกรณ์เสริม
    ชุดอุปกรณ์ให้ ระบบไฟส่องสว่าง , คลองเลื่อย ราวแขวน , ที่ คลองเลื่อย ภาชนะ , โฮลเดอร์ กระดาน, คลองเลื่อย รองรับ , ลิ้นชักแบบบาง (UCD-001 W)
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    AC100V
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานโดยการรักษาพื้นที่เหนือ กระดาน ด้านบนด้วยการใช้แผงไม้แขวนลิ้นชัก ฯลฯ
·สามประเภทของด้านหน้า: 900, 1,200 และ 1,500 มม.
·สามารถเพิ่มตัวเลือกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

รหัสรุ่น
CLM-1200-69
CLM-1500-69
CLM-900-69
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) สเปค 5 มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 67,900.81

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 20 W (แบบเรืองแสง) 71.0 1 หน่วย

฿ 79,001.09

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 40 W (ประเภท อินเวอร์เตอร์) 80.5 1 หน่วย

฿ 60,982.64

ASSEMBLY LINE WORKBENCHES 1 ชิ้น 40 วัน 900 20 W (แบบเรืองแสง) 61.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1