(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชั้นบนสุด YUR-A สำหรับติดตั้งด้านหลัง

ชั้นบนสุด YUR-A สำหรับติดตั้งด้านหลัง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,848.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
YUR-1200A
YUR-1200AW
YUR-1500A
YUR-1500AW
YUR-1800A
YUR-1800AW
YUR-900A
YUR-900AW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) สี มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 3,071.75

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 สีเขียว 5.5 1 หน่วย

฿ 3,071.75

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 สีขาว 5.5 1 หน่วย

฿ 3,295.24

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 สีเขียว 6.0 1 หน่วย

฿ 3,295.24

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 สีขาว 6.0 1 หน่วย

฿ 3,473.82

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 สีเขียว 7.5 1 หน่วย

฿ 3,473.82

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 สีขาว 7.5 1 หน่วย

฿ 2,848.26

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 900 สีเขียว 5.0 1 หน่วย

฿ 2,848.26

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 900 สีขาว 5.0 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์เสริมโต๊ะทำงาน
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวเลือก
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม)
    20
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    260
  • มิติ ความสูง(มิลลิเมตร)
    375
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • สเปค
    สำหรับการ อุปกรณ์เสริม พื้นผิว ด้านหลัง
  • สเปค 2
    สามารถติดแผงด้านบนที่มีความหนาสูงสุด 45 มม
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ชั้นบนที่สามารถติดกับด้านหลังของ กระดาน ด้านบนได้
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เพื่อจัดการชิ้นส่วนต่างๆที่จำเป็นในการทำงาน
·ใช้สำหรับ ยึด ด้านหลัง ชนิดแคลมป์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถติดแผ่นปิดด้านบนที่มีความหนาสูงสุด 45 มม.

รหัสรุ่น
YUR-1200A
YUR-1200AW
YUR-1500A
YUR-1500AW
YUR-1800A
YUR-1800AW
YUR-900A
YUR-900AW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (มม.) สี มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 3,071.75

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 สีเขียว 5.5 1 หน่วย

฿ 3,071.75

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1200 สีขาว 5.5 1 หน่วย

฿ 3,295.24

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 สีเขียว 6.0 1 หน่วย

฿ 3,295.24

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1500 สีขาว 6.0 1 หน่วย

฿ 3,473.82

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 สีเขียว 7.5 1 หน่วย

฿ 3,473.82

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 1800 สีขาว 7.5 1 หน่วย

฿ 2,848.26

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 900 สีเขียว 5.0 1 หน่วย

฿ 2,848.26

UPPER SHELVES 1 ชิ้น 40 วัน 900 สีขาว 5.0 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1