(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DSW1000 |
DSW1100 |
DSW900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,656.00 |
OPTIONS FOR PALLET RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 459-2867 | 7.2 กก. | 1 หน่วย | ||
฿ 3,956.00 |
OPTIONS FOR PALLET RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 459-2875 | 7.8 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,267.00 |
OPTIONS FOR PALLET RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 459-2883 | 6.7 กก | 1 หน่วย |
ป้องกันไม่ให้ ถังน้ำมัน การรีด
วัสดุ: เหล็กกล้า
มี 3 ขนาด
รหัสรุ่น |
---|
DSW1000 |
DSW1100 |
DSW900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,656.00 |
OPTIONS FOR PALLET RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 459-2867 | 7.2 กก. | 1 หน่วย | ||
฿ 3,956.00 |
OPTIONS FOR PALLET RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 459-2875 | 7.8 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 3,267.00 |
OPTIONS FOR PALLET RACKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 459-2883 | 6.7 กก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง