(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MES-G0823 |
MES-G0838 |
MES-G1123 |
MES-G1138 |
MES-G1423 |
MES-G1438 |
MES-G1723 |
MES-G1738 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | บังคับจำนวน: ความลึก 300 | บังคับจำนวน: ความลึก 450 | บังคับจำนวน: ความลึก 600 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 814.58 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 800 | 235 | 256-6281 | 0.7 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,010.44 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 800 | 387 | 256-6320 | 1 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 939.91 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 1100 | 235 | 256-6290 | 0.9 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,194.20 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 1100 | 387 | 256-6338 | 1.3 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,078.32 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 1400 | 235 | 256-6303 | 1.2 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,408.57 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 1400 | 387 | 256-6346 | 1.7 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,264.72 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 1700 | 235 | 256-6311 | 1.4 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,625.59 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 1700 | 387 | 256-6354 | 2 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อป้องกันการหกที่ด้านข้าง
รหัสรุ่น |
---|
MES-G0823 |
MES-G0838 |
MES-G1123 |
MES-G1138 |
MES-G1423 |
MES-G1438 |
MES-G1723 |
MES-G1738 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | บังคับจำนวน: ความลึก 300 | บังคับจำนวน: ความลึก 450 | บังคับจำนวน: ความลึก 600 | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 814.58 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 800 | 235 | 256-6281 | 0.7 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,010.44 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 800 | 387 | 256-6320 | 1 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 939.91 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 1100 | 235 | 256-6290 | 0.9 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,194.20 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 1100 | 387 | 256-6338 | 1.3 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,078.32 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 1400 | 235 | 256-6303 | 1.2 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,408.57 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 1400 | 387 | 256-6346 | 1.7 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,264.72 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 1700 | 235 | 256-6311 | 1.4 กก | 1 | - | 2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,625.59 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 1700 | 387 | 256-6354 | 2 กก | - | 1 | - | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง