(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
43V-T808C7-NG |
43V-T808D7-NG |
43X-T808C7-NG |
43X-T808D7-NG |
63V-T812C11-NG |
63V-T812D11-NG |
63X-T812C11-NG |
63X-T812D11-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นบน/ล่าง (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,191.00 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1200 | 8 | 504-2712 | 87 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 40,855.40 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1200 | 8 | 504-2721 | 86 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 48,993.58 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1200 | 8 | 504-2755 | 107 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 49,830.15 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1200 | 8 | 504-2763 | 108 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 60,198.00 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1800 | 12 | 504-3646 | 103 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 58,495.12 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1800 | 12 | 504-3051 | 102 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 69,913.33 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1800 | 12 | 504-3654 | 126 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 76,800.00 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1800 | 12 | 504-3085 | 124 กก | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ลิ้นชักสามารถแบ่งได้อย่างอิสระโดยการเพิ่มตัวแบ่งลิ้นชัก
รหัสรุ่น |
---|
43V-T808C7-NG |
43V-T808D7-NG |
43X-T808C7-NG |
43X-T808D7-NG |
63V-T812C11-NG |
63V-T812D11-NG |
63X-T812C11-NG |
63X-T812D11-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
จำนวนชั้นบน/ล่าง (เครื่องวัดระดับน้ำ) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42,191.00 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1200 | 8 | 504-2712 | 87 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 40,855.40 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1200 | 8 | 504-2721 | 86 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 48,993.58 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1200 | 8 | 504-2755 | 107 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 49,830.15 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1200 | 8 | 504-2763 | 108 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 60,198.00 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1800 | 12 | 504-3646 | 103 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 58,495.12 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 1800 | 12 | 504-3051 | 102 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 69,913.33 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1800 | 12 | 504-3654 | 126 กก | 1 หน่วย | ||
฿ 76,800.00 |
STEEL LIGHT-DUTY SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1800 | 12 | 504-3085 | 124 กก | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง