(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SNC-100 |
SNC-125 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,880.00 |
PIPE OPTIONS FOR SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 126 | 50 | 458-2128 | 580 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,393.00 |
PIPE OPTIONS FOR SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 152 | 56 | 458-2144 | 780 ก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ลูกล้อ เป็นเอกลักษณ์สำหรับชั้นวางของแคนยอนเป็นแบบ สกรู จึงมีความทนทานและสามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยใช้ประแจมีประแจมาพร้อมกับ ลูกล้อ แต่ละตัว
·เมื่อใช้ ยาง กันกระแทก (ยูรีเทน เรซิ่น) บนเกวียนจะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าและออกจากห้องรวมทั้งเมื่อ หน้าสัมผัส กับพื้นผิวผนัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลูกล้อ สำหรับ ชั้นวางของ แคนยอน
รหัสรุ่น |
---|
SNC-100 |
SNC-125 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,880.00 |
PIPE OPTIONS FOR SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 126 | 50 | 458-2128 | 580 ก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,393.00 |
PIPE OPTIONS FOR SHELVING | 1 ชิ้น | 40 วัน | 125 | 152 | 56 | 458-2144 | 780 ก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง