(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาและมีขนาดเล็กกว่า สว่านไฟฟ้า ที่มีสมรรถนะเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับและยังเหมาะสำหรับการเจาะ ไม้ด้วย ดอกไขควง สามารถถอดและ เม็ดมีด สกรู ได้
รหัสสินค้า |
---|
SP-1513AH |
SPD-51AH |
SPD-52 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ หัวจับ (มิลลิเมตร) | ความจุการขุดเจาะ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า (รอบต่อนาที) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,494.49 | SPR AIR DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 13 | 222 | 0.3 | 220 | 390-0916 | 1500 | ||
฿ 12,005.27 | SPR AIR DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 10 | 208 | 0.4 | 1800 | 238-8944 | 1190 | ||
฿ 10,623.67 | SPR AIR DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 | 195 | 0.4 | 2200 | 238-8952 | 1230 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สว่านลม | กลไก การหมุน | การหมุนไปข้างหน้าย้อนกลับ | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.62 |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รายละเอียด | ด้วย กลไก เปลี่ยนทิศทางไปข้างหน้าและถอยหลัง | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | NPT1/4 | ไอเสีย | ด้านหลัง |
ใช้ | งานเจาะรูทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง